Motoranslutningsplintar

Enkel motoranslutning

Enkel motoranslutning

Anslut dina motorer plats- och tidseffektivt.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Motoranslutningsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Använd fyrplans-radplintar för enkel motoranslutning för nominella areor på 2,5 mm² och 4 mm². Plintarna möjliggör enkel potentialfördelning via ett funktionsschakt på varje nivå. Varje plintställe är försedd med en testöppning som är lätt att nå.

Fördelar

  • Sparar plats med tre potentialer i en kompakt plintkapsling
  • Bryggningsmöjligheten för enkel fasbryggning på varje nivå
  • Avsedd för applikationer på upp till 600 V enligt UL
  • Översiktligt med märkningsmöjligheter med stor yta
  • Valbar nivåbryggning för speciella användningar
  • Minskade logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören

Plats- och tidseffektiv motoranslutning

Kabeldra trefasmotorer kompakt  

Kabeldra trefasmotorer kompakt

Med motoranslutningsplintar i serierna DLK ... och VIOK ... kabeldrar du trefasmotorer platsbesparande med 5,2 mm plintbredd resp. 6,2 mm² kabelanslutning. Bryggningsmöjligheten för enkel fasbryggning på varje nivå minskar anslutningstiden.
Varje plintställe erbjuder en ytterligare testkontakt för testproppar med 2,3 mm diameter.

Översiktligt med märkningsmöjligheter med stor yta

Optimal överblick  

Optimal överblick

Vid installation och service har du god överblick. Den stora märkningsytan i mitten erbjuder tydlig tilldelning av anslutna motorer. Dessutom kan varje anslutningspunkt märkas.

Valbar nivåbryggning för speciella användningar

Nivåbryggning  

Nivåbryggning

Med den valfritt användbara nivåbryggan skapar du potentialanslutningar inom en plint.

Enfasiga motoranslutningsplintar

Kabeldra enfasmotorer kompakt  

Kabeldra enfasmotorer kompakt

Med PTI-installationsplintar kabeldrar du enfasmotorer platseffektivt på 5,2 mm- resp 6,2-plintbredd. Bryggningsmöjligheten för enkel fasbryggning på varje nivå minskar anslutningstiden.
Varje plintställe erbjuder en ytterligare testkontakt för testproppar med 2,3 mm diameter.