Motoranslutningsplintar

Enkel motoranslutning

Enkel motoranslutning

Anslut dina motorer plats- och tidseffektivt.

Tillbaka till Skruvanslutning

Kategorier

Sökning i Motoranslutningsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Använd fyrplansradplintar för enkel motoranslutning för nominella areor på upp till 6 mm². Plintarna gör det enkelt för dig att potentialfördela via ett funktionsschakt på varje nivå.

Fördelar

  • Sparar plats med tre potentialer i en kompakt plintkapsling
  • Bryggningsmöjlighet för enkel fasbryggning på varje nivå
  • Översiktligt med märkningsmöjligheter med stor yta

Plats- och tidseffektiv motoranslutning

Anslut trefasmotorer kompakt  

Anslut trefasmotorer kompakt

Med motoranslutningsplintar i serierna DLK ... och VIOK ... kabeldrar du trefasmotorer platsbesparande med 6,2 mm plintbredd och upp till 6 mm² kabelanslutning. Bryggningsmöjligheten för enkel fasbryggning på varje nivå minskar kabeldragningstiden.

Enfasiga motoranslutningsplintar

Anslut enfasmotorer kompakt  

Anslut enfasmotorer kompakt

Med UTI-installationsplintar ansluter du enfasmotorer platseffektivt på 5,2 mm-plintbredd. Bryggningsmöjligheten för enkel fasbryggning på varje nivå minskar anslutningstiden.
Varje plintställe erbjuder en ytterligare testkontakt för testproppar med 2,3 mm diameter.