Motorstartare i IP54

Direkt på motorn

Direkt på motorn

Motorstartare i robust kapsling är den perfekta lösningen för användning i fält.

Tillbaka till Elektroniska omkopplare och motorstyrning

Kategorier

Sökning i Motorstartare i IP54

Visa alla produkter i den här kategorin

Spara plats och tid: Använd motorstartare i IP54 från Phoenix Contact. Installera direkt på plats. Den komplicerade anslutningen av separata funktioner i kopplingsskåpet blir en funktionsenhet i anläggningen.

Fördelarna

  • Enkel montering med jackbar anslutningsteknik
  • Snabb omställning med utbytesbar modulelektronik
  • Säkert underhållsarbete med större underdel med integrerad servicebrytare

Smart kombination – motorstartare och IP54-kapsling

Motorstartare i IP54  

Motorstartare i IP54

Motorstartare i IP54 är en kombination av enkel motorstyrning och robust kapsling. Motorstartare med robust kapsling övertygar inom många användningsområden:

  • Transportteknik
  • Dryckesindustri
  • Livsmedelsindustri

Använd varianterna för olika bussystem för anslutning av styrsystem:

  • INTERBUS för koppar- och fiberoptiköverföring
  • Profibus för kopparöverföring
  • PROFINET för koppar- och fiberoptiköverföring

Många funktioner

Många funktioner  

Många funktioner

Direktdrivningar kan styras med enkanals- och tvåkanals-motorbrytare. En variant med höger-/vänsterdrift finns tillgänglig för applikationer med olika rotationsriktning.

Ytterligare egenskaper:

  • Motorkablage 400 V AC/20 A
  • Nominell utgångseffekt upp till 3,7 kW
  • Ytterligare brytare för service