Motorövervakning

Koppla och skydda

Koppla och skydda

Motorövervakningen registrerar alla kritiska laststatusar, snabbt och effektivt.

Tillbaka till Elektroniska omkopplare och motorstyrning

Kategorier

Sökning i Motorövervakning

Visa alla produkter i den här kategorin

Skydda motorer och anläggningar: Motorövervakningen från Phoenix Contact kombinerar detektionen av över- och underlast i samma utrustning. Motorn skyddas vid nödsituationer och drivningen kopplas från.

Fördelarna

  • Integrerat komplett motorskydd med bimetallfunktion och termistorövervakning
  • Skydd för känsliga anläggningskomponenter med fritt parametreringsbara svars- och kopplingsgränser
  • Upptagning av drift- och energidata utan komplicerade givare
  • Alternativt: Enkel anslutning till Profibus med T-kontakt

Övervaka säkert – styr exakt och snabbt

Pumpar med inbyggd motorövervakning  

Pumpar med inbyggd motorövervakning

Motorövervakning från Phoenix Contact övervakar motorernas över- och underlast, funktion, nedsmutsning och slitage. På detta sätt skyddas t.ex. pumpar, ställdon, fläktar och verktygsmaskiner permanent.

Anslut flera elektroniska motorövervakningsmoduler (EMM) till Profibus. Konfigurera all ansluten motorövervakning med det användarvänliga FDT/DTM-programmet.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Motorstyrning med mätning av verkningsgrad

Lär dig hur CONTACTRON Motormanager skyddar motorer och anläggningar.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng