Skärmar med pekfunktion

Enkel hantering av industridatorer

Enkel hantering av industridatorer

Skärmar med pekfunktion är det idealiska tillbehöret till industridatorn, hantera och övervaka utan mus och tangentbord.

Tillbaka till Industridatorer

Kategorier

Sökning i Skärmar med pekfunktion

Visa alla produkter i den här kategorin

Behövs det ett infällt människa-maskin-gränssnitt för industridatorn? Skärmar med pekfunktion från Phoenix Contact är den passande lösningen. De robusta enheterna monteras direkt i maskinen. Olika gränssnitt ger bästa anslutning till industridatorn.

Fördelarna

  • Projektiv kapacitiv eller analog resistiv pekskärm för olika användningsområden
  • Hög stötsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet med robust industritålig kapsling
  • Omfattande kompatibilitet med öppna IT-standarder och olika gränssnitt
  • Individuella lösningar med kundanpassad maskinvara
  • Kan användas även i mycket hårda industrimiljöer och i ett brett temperaturområde
  • Enkel montering tack vare olika byggsatser för infästning och VESA 100-hållare