Övervakningsprogramvara för solpanelsanläggningar

Övervaka enkelt och snabbt

Övervaka enkelt och snabbt

Övervaknings-programvaran PV Monitor+ är en effektiv övervakningslösning för kommersiella solcellsanläggningar.

Tillbaka till Solpaneler-anläggningsförvaltning

Kategorier

Sökning i Övervakningsprogramvara för solpanelsanläggningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Övervakningsprogramvaran PV Monitor+ gör det möjligt att bekvämt utvärdera alla viktiga prestandadata för en solcellsanläggning. Parametriseringen sker utan programmeringskunskap via ett webbgränssnitt.

Fördelarna

  • Snabbt och enkelt idrifttagande utan programmeringskunskap
  • Håll dig informerad hela tiden och vart som helst tack vare larm via sms
  • Hög transparens tack vare loggar över mätvärden, störningar och ytterligare önskade mätbara händelser i en CSV-fil
  • Ökad lönsamhet för anläggningen tack vare tidig felregistrering

Övervakningslösning för solcellsanläggningar

Övervakning av solcellsanläggning  

Din övervakningslösning för solcellsanläggningar

Övervakningslösningen med programvaran PV Monitor+ är optimalt anpassad för kommersiella solcellsanläggningar på upp till 500 kW. Spänningar och strömmar tas upp av en modulär kompaktstyrning. Om värdet över- eller underskrider de inställda parametrarna skickas ett larm i form av ett e-post eller SMS. På så sätt har hålls det hela tiden uppsikt över anläggningen.