Övervakning och diagnostik

Övervakning och diagnostik

Alltid uppdaterad

Behåll anläggningsparametrarna under uppsikt och styr riktat igenom avvikelser.

Tillbaka till Övervakning

Kategorier

  • AC-UPS med IQ Technology
    AC-UPS med IQ Technology

    Den intelligenta AC-UPS:en med IQ Technology ger maximal driftsäkerhet för anläggningen. Övervaka och optimera din energilagringsmodul med QUINT AC-UPS.

  • DC-UPS med IQ Technology
  • Diodmoduler
    Diodmoduler

    Skydda och koppla från: Med EMG-diodmoduler skyddas anläggningen från felpolning och meddelanden frikopplas i felmeddelandesystemen.

  • Fjärrövervakning
    Fjärrövervakning

    Fjärrindikerings- och fjärrkontrollsystemet TC Mobile I/O överför data säkert via SMS, e-post och GPRS.

  • Lampprovningsmoduler
    Lamptestmoduler

    Alla lampor driftredo: EMG-lamptestmoduler hjälper till vid individuell testning av enskilda lampor eller central styrd testning av flera lampor.

  • Mjukvara för konfiguration, övervakning och diagnostik
    Konfiguration, övervakning och diagnostik

    Mjukvaruverktyg för enkel konfiguration, förebyggande övervakning och snabb diagnostik vid funktionsfel.

  • Motorövervakning
    Motorövervakning

    Säkert skydd för motor och anläggning: Motorövervakningen mäter effekten och registrerar kritiska laststatusar.

  • Motorövervakning
  • Mätning av blixtström
    Blixtövervakningar

    Blixtövervakningssystemet registrerar och analyserar överspänning som blixten genererar. Underhållsarbetet kan planeras på ett bättre sätt.

  • Solpaneler-anläggningsförvaltning
    Solpaneler-anläggningsförvaltning

    Koppla från solpanelanläggningen säkert vid underhåll eller fara, och öka effektiviteten genom att ständigt vara informerad om anläggningens tillstånd.

  • Övervakning av produktionsanläggningar
    Övervakning av produktionsanläggningar

    Med Oil and Gas Monitor övervakar du dina olje- och gaskällor tillförlitligt och kostnadseffektivt även över stora avstånd.

  • Övervakningsrelä
    Övervakningsrelä

    Reläer för övervakning av ström, spänning och andra nätparametrar.

Sökning i Övervakning och diagnostik

Visa alla produkter i den här kategorin

Med våra produkter och lösningar för övervakning och diagnostik protokolleras, betraktas och övervakas operationer i enskilda enheter eller hela anläggningsdelar.

Fördelar

  • Upptäck avvikelser i viktiga anläggningsparametrar i tid med övervakningsrelä och mätutrustning för restström och mobilradioprodukter för fjärrövervakning
  • Utnyttja solen effektivt med solcell-strängövervakning
  • Analys av åskledarsystem oavsett plats per onlinekommunikation med blixtövervakningssystemet
  • Kontinuerlig information om 24-V-försörjningens tillstånd genom avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology
  • Skydd av motorer och anläggningar mot över- eller underbelastning med motormanagern
  • Automatisera anläggningar effektivt med mjukvaruverktyg för en snabb idrifttagning, konstant övervakning och tillförlitlig diagnostik
  • Individuellt eller centralt styrd testning av lampor med lamptestmoduler