Radplintar för fotovoltaik

Radplintar för de specifika kraven inom fotovoltaiktekniken

Innovativa och exakta

Innovativa radplintar för de specifika kraven inom fotovoltaiktekniken.

Tillbaka till Radplintar

Kategorier

Sökning i Radplintar för fotovoltaik

Visa alla produkter i den här kategorin

Tillsammans med Phoenix Contact en miljömedveten och ekonomiskt hållbar energiförsörjning. Sedan årtionden är vi en kompetent och tillförlitlig partner inom solpanel-branschen. För alla anslutningsuppgifter finns exakt anpassade radplintar upp till 1500 V DC.

Fördelarna

  • Skydda modulen enkelt med kompakta säkrings- och diodplintar
  • Dra strängar säkert med frånskiljbara plintar upp till 1000 V DC
  • Plats- och tidsbesparande anslutning med kompakta potentialplintar
  • Omfattande produktprogram med radplintar från 1000 V DC
  • Minskade logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören

Krav på radplintar för användning i fotovoltaikapplikationer

Radplintar i PV-applikationer  

Radplintar i PV-applikationer

Medan framförallt standardprodukter kan användas i AC-området av solkraftanläggningar, måste DC-området betraktas mer specifikt. För att hålla ledningsförlusterna låga kopplas PV-moduler till strängar, vilket höjer systemspänningen.
Tomkörningsspänningar för PV-anläggningar uppnår upp till 1500 V DC.
Dessa höga DC-spänningar ställer särskilda krav på de använda komponenterna. Genom den pålagda likspänningen kan det i motsats till växelspänningen särskilt lätt bildas krypsträckor på ytan av isolerande element. Således måste de komponenter som används på detta område ha förhöjda luft- och krypsträckor.
För att begränsa omvända strömmar, som kan uppstå i fall av kortslutning, säkras de enskilda strängarna. Detta sker vid kristallina moduler företrädesvis med hjälp av 10,3 x 38 mm-smältsäkringar och vid tunnfilmsmoduler genom spärrdioder som integreras i strömkretsen.

Radplintar och säkringar från Phoenix Contact uppfyller på särskilt sätt kraven i solpanelanläggningar. En sammanfattning av alla komponenter finns i broschyren: "Komponenter och system för solpaneler".

Tillförlitligt skydd för kristallina och tunnfilmssolcellsmoduler

Skydd för kristallina och tunnfilmssolcellsmoduler  

Skydd för kristallina och tunnfilmssolcellsmoduler

Kristallina moduler utmärker sig genom en hög verkansgrad vid goda ljusförhållanden. Den levererar väsentligt högre strängströmmar jämfört med tunnskiktsmoduler. De kompakta säkerhetsplintarna skyddar PV-ledningarna från farliga omvända strömmar. 

Tunnskiktsmoduler utmärker sig jämfört med kristallina moduler genom ett mer gynnsamt svagljusförhållande och är känsligare mot belastningsström. För ett snabbt och tillförlitligt skydd vid belastningsström används ofta spärrdioder som kopplas på rad.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng