Modulära kapslingar

Modulära kapslingar

Flexibelt skydd

Konstruera omfattande och flexibla apparatlösningar exakt efter dina behov.

Tillbaka till Elektronikkapslingar

Kategorier

  • Modulära kapslingar ME-MAX
    Modulära kapslingar ME-MAX

    ME-MAX erbjuder skräddarsydda lösningar för din elektronik, med monteringsbredder på mellan 12,5 och 90 mm.

Sökning i Modulära kapslingar

Visa alla produkter i den här kategorin

De ekonomiska och tekniska kraven på elektronik växer hela tiden. Med modulära kapslingar från Phoenix Contact skyddar du dina kretskort och skapar en optimal apparatlösning. Du sparar plats, tid och pengar på samma gång.

Fördelar:

  • Många möjligheter till en passande kapsling tack vare ett stort sortiment
  • Säkra, hållbara och välkonstruerade kapslingar för apparater som lämpar sig för industriellt bruk
  • Optimalt platsutnyttjande genom olika bredder och höjder på kapslingarna

Serie ME

Modulära kapslingar ME  

Modulära kapslingar ME

Med ME-elektronikkapslingarna blir bestyckade PCB:er till lättmonterade elektronikmoduler. Variabel anslutningsteknik, bussanslutning och modularitet ger en applikationsriktig apparatuppbyggnad.

  • Modulärt system för framtagning av olika apparatformer
  • Många anslutningsmöjligheter för signal-, data- och kraftöverföring
  • Lättmonterat kapslingsformat
  • DIN skenor - eller fast infästning för kommunikation mellan moduler

Serie ME-MAX

Modulära kapslingar ME-MAX  

Modulära kapslingar ME-MAX

Modulära, funktionella och designade elektronikkapslingar ME-MAX för modern industrielektronik: Variabel anslutningsteknik, busskontakt och modularitet sörjer för applikationsanpassad apparatuppbyggnad.

  • Optimala nyttoytor för kretskortsbestyckning, manövrering och indikering
  • Måttanpassade anslutningstekniker för signal-, data- och kraftöverföring
  • Anslutning av enheter med busskontakt i DIN skenan

 

Serie BC

Modulära kapslingar BC  

Modulära kapslingar BC

Full flexibilitet i formen, det är kärnpunkten i de nya modulära elektronikkapslingarna i BC-serien. Behöver du mycket plats för elektroniken eller mycket plats för anslutningstekniken kan elektronikkapslingen BC 161.1 anpassas till dina önskemål.

  • Kapslingsmått med många olika dimensioner
  • Optimerad för norm-central genom design enligt DIN 43880
  • Anslutning av enheter med busskontakt i DIN skenan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Service


Modulärt kapslingssystem BC

Kapslingssystem för fastighetsautomation.


Modulärt kapslingssystem ME-MAX

Kapslingssystem i flexibel skivkonstruktion.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng