Modulära styrsystem

Funktionellt utbyggbar PLC

Fler funktioner, fler möjligheter

Funktionellt utbyggbar PLC – den flexibla styrsystemlösningen för alla anläggningstyper.

Tillbaka till Styrsystem

Kategorier

Sökning i Modulära styrsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Phoenix Contact erbjuder med sina programmerbara, modulärt uppbyggda styrsystem en bred PLC-portfölj som passar för alla behov. Skapa en skräddarsydd automationslösning.

Nästan alla modulära styrsystem finns med utökad temperaturområde för extrema temperaturer.

Fördelarna

  • Maximal flexibilitet – funktions- och I/O-moduler är jackbara efter behov
  • Kommunikativ tack vare en integrerad, fritt programmerbar webbserver och många gränssnitt och protokoll att välja mellan
  • Skräddarsydd prestanda – tack vare en omfattande portfölj styrsystemklasser
  • Lång livslängd tack vare solida kapslingar och EMC-beständig elektronik

Axiocontrol – snabbt, robust, enkelt

Modulära styrsystem Axiocontrol  

Axiocontrol: modulära styrsystem för komplexa anläggningar

Styrsystemen i Axiocontrol-familjen (AXC) är en lösning som passar när höga krav ställs på prestanda och robusthet. I samspel med Axioline F I/O-system från Phoenix Contact erbjuder Axiocontrol-styrsystemen maximal hastighet med direkt bussanslutning. 

  • Välj AXC 1050 för små till mellanstora automatiseringsuppgifter och dra nytta av till exempel Axioline F-lokalbuss, PROFINET, Modbus/TCP och en integrerad avbrottsfri strömförsörjning.
  • AXC 3050 är det optimala styrsystemet för mellanstora till komplexa applikationer, där det finns ett behov av nätverksmöjligheter och särskilt korta bearbetnings- och reaktionstider.

Inline-Controller – pålitlig flexibilitet

Inline-Controller: modulära styrsystem  

Standarden för modulär PLC: ILC-styrsystem

Inline-Controller (ILC) är den pålitliga standarden i Phoenix Contacts PLC-portfölj. Styrsystemen har stöd för alla vanliga kommunikationsprotokoll som Ethernet, mobilradio och fasta nät. Dessutom kan de enkelt byggas ut med olika Inline-I/O-moduler och de har en inbyggd webbserver. 

  • Inline-styrsystem i 100-klassen är hjärtat i Easy Automation-systemet. Styrsystemen kan kommunicera utan extra programmering i Ethernetnätverk via PROFINET-protokollet och Modbus/TCP med en mängd fältbussenheter. Med ett SD-kort kan du utöka parameterminnet och enkelt integrera ytterligare användningsbibliotek med funktionsblock.
  • Inline-styrsystem i 300-klassen klarar av höga krav på dataflöden och nätverk. På så sätt styr du tillförlitligt medelstora till stora applikationer, t.ex. baserade på PROFINET.

ME-varianterna – perfekta för maskinbyggnad

Modulärt styrsystem för maskinkonstruktion  

De viktigaste maskinbyggnadsfunktionerna i en kompakt enhet

ME-varianterna av våra ILC-styrsystem är speciellt utvecklade för kraven inom maskinbyggnad. Till exempel för att aktivera drivningen via stegmotor eller frekvensomvandlare.

Styrsystem har alla funktioner i ILC 100-klassen och förinstallerade funktioner för maskinkonstruktion.

Härigenom kan du även styra andra externa moduler av olika typ via drivningar och ansluta sensorer. Använd, beroende på variant, analoga eller inkrementella ingångskanaler för positionsregistreringen.

Maximal flexibilitet för byggnadsteknik

Produktillustration ILC 2050 BI  

Inline-styrsystemet för byggnadsteknik

ILC 2050 BI är det nya Inline-styrsystemet för byggnadsteknik. Det erbjuder nästan obegränsade användningsmöjligheter, t.ex. på området byggnads- och industriautomation, styrsystem i sammankopplade fastigheter eller i datacentraler.

Även mjukvaran öppnar för en mängd applikationer. Använder du enheten för rumsreglering på plats? Programmera styrsystemet med Sedona Framework™ som även kan användas i realtid. Om du ska använda enheten som integrationsserver inom området byggnadsteknik kan du vid projekteringen dra nytta av den höga prestandan hos Niagara Framework®.

Easy Automation – automatisering med modulära 100-styrsystem

Automatiseringssystemet Easy Automation  

Automatiseringssystemet Easy Automation

De modulära precisionsstyrningarna i 100-klassen utgör medelpunkten för Phoenix Contacts Easy Automation-system. Som gränssnitt mellan kontrollcentralen och I/O-nivån styr de effektivt din anläggnings dataflöde.

Enkel automation innebär med 100-klassen intuitiv programmering med gratisprogrammet PC WORX EXPRESS, kostnadsfri visualisering med WebVisit Express, flexibel utökning med inline-I/O-moduler och hög funktionstäthet till acceptabla priser.

PROFINET-startsats – för snabb introduktion till automation

PROFINET-startpaket  

PROFINET-startpaket

PROFINET-startsatsen är det prisvärda startpaketet för alla som vill lära känna fördelarna med PROFINET-tekniken. Satsen innehåller alla komponenter som du behöver för att bygga en testapplikation. Dit hör bl.a. ett Axiocontrol-styrsystem, I/O-moduler till Axioline-systemet, en matning och programvaran PC Worx för programmering. Då kan du skapa din egen test- och utbildningsapplikation.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Mjukvaru-PLC

Ändra din Windowsdator till ett programmerbart styrsystem.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng