Fjärrkommunikation

Global åtkomst till egna data

Global åtkomst till egna data

Registrera all information i applikationen snabbt och störsäkert.

Tillbaka till Industriell kommunikationsteknik

Kategorier

  • Fjärrstyrningar
    Fjärrstyrningar

    Phoenix Contact erbjuder en lösning för överföringsvägar via det mobilnätet eller kopparbundet som passar för varje fjärrstyrningsapplikation.

  • Fjärrövervakning
    Fjärrövervakning

    Med mGuard-tekniken erbjuder Phoenix Contact en lösning för fjärrövervakning som enkelt kan integreras i maskiner och anläggningar.

  • Larmsändare
    SMS-relämodul

    Med industriella enheter för en automatisk larmning kan fel detekteras omedelbart på avstånd – utan omständliga och dyra bredbandsförbindelser.

Sökning i Fjärrkommunikation

Visa alla produkter i den här kategorin

Behöver du global kommunikation med anläggningar och maskiner? Från den effektiva fjärrövervakningen via en kontinuerlig dataöverföring för fjärruppkoppling till automatiska tidiga varningar: Phoenix Contact erbjuder en omfattande portfölj för industriell fjärrkommunikation.

Fördelarna

  • Ökad flexibilitet genom användningsmöjligheter i alla vanliga överföringstekniker
  • Integrerad säkerhetsfunktion "Made in Germany" genom utvecklad VPN-teknik
  • Enkel hantering med system som kan kombineras

Alltid rätt förbindelse – med den optimala överföringstekniken

Fjärrkommunikation – rätt förbindelse över hela världen  

Internationell fjärrkommunikation med Phoenix Contacts system

Vi anpassar oss efter dina krav på fjärrkommunikation för fjärrövervakning och för fjärrstyrning. Därför erbjuder vi möjligheten att överföra data med olika tekniker:

  • Mobiltelefoni
  • Fast telefonnät
  • Företagsegna ledningar

Säker och flexibel förbindelse – tack vare VPN-teknik

Säker fjärråtkomst via internet från Phoenix Contact  

Säker dataöverföring

Skydda känsliga data under datautbyte via internet. Med Phoenix Contacts säkerhetsåtgärder är du på den säkra sidan: Lösningarna för industriell fjärrkommunikation baseras på Virtual-Private-Network (VPN)-tekniken:

  • Molnbaserad fjärrövervakning med mGuard Secure Cloud
  • Integrerade lösningar
  • Kontinuerligt säkrade 24-timmars-förbindelser för fjärruppkopplingar

Highspeed-internetåtkomst för industriapplikationer

TC Router för Highspeed-internetåtkomst  

Internationella bredbandsförbindelser

Phoenix Contacts industriella router möjliggör kraftfulla Highspeed-internetförbindelser för industriapplikationer. Alla routrarna ger hög säkerhet genom IPsec- och OpenVPN-stöd, och en integrerad stateful-packet-inspection-firewall.

ADSL-bredbandsroutern TC DSL ROUTER möjliggör Highspeed-anslutning av industriella Ethernet- och RS-232-enheter till internet upp till 25 MBit/s. Enheterna stödjer alla vanliga ADSL-standarder. Tack vare den integrerade Annex-A/B/J-omkopplingen är det lätt att anpassa enheterna till de krav som ställs av lokala tjänsteleverantörer av telekommunikation.

Phoenix Contacts trådlösa mobilrouter TC ROUTER möjliggör kraftfulla Highspeed-dataförbindelser via mobila 4G-LTE-nätverk med upp till 150 MBit/s. Därmed skapas en mobil bredbandsanslutning för högflexibel anslutning av olika stationer även där en kabelbunden internetanslutning inte kan genomföras.