Modbus

Industristandard

Industristandard

Övertyga dig själv: Modbus är flexibelt och lämpligt för modulära system, kopplingsskåp och fält.

Tillbaka till Produkter enligt protokoll

Kategorier

Sökning i Modbus

Visa alla produkter i den här kategorin

Modbus har definierat flera metoder för datautbyte. Välj passande protokoll: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP eller Modbus TCP/IP. Kommunikationsprotokollet har utvecklats till egen standard inom industrin. Modbus är standardiserat i den internationella normen IEC 61158 och övervakas av Modbus-organisationen.

Fördelar

  • Beprövad teknik med industriell standard
  • Länka flera nätverk med routing-möjlighet
  • Fjärraccess via internet med en egen port (port 502)

Modbus-gateways för PROFIBUS DP/PA och FOUNDATION Fieldbus

Modbus-gateways  

Modbus-gateways för framtidssäkra processfältbussar

Modbus/RTU-enheter integreras i processfältbussarna FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP och PROFIBUS PA med Modbus-gateways. På så sätt moderniseras och expanderas befintliga anläggningar extra enkelt. Beprövade Modbus-enheter kan även användas i nya anläggningar.

Upp till fyra Modbus-enheter kan anslutas per gateway. Med endast 6 mm per kanal erhålls en extra platsbesparande lösning. Installation och idrifttagning görs med handelsbruklig mjukvara som t.ex. Siemens eller Pepperl+Fuchs PACTware, och är därför oftast enkel.

Modbus: Kommunicera flexibelt

Många varianter med Modbus  

Flexibla komponenter för Modbus från Phoenix Contact

Använd friheten: Datautbytet i Modbus arbetar oberoende av de undre skikten i ISO/OSI-referensmodellen. Utbytet baseras på en master-slav resp. klient-server-struktur.

Olika modeller

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) för överföring av ASCII-tecken
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) som bitorienterad programmering, t.ex. för maskinkonstruktion
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), inom ramen för Ethernet, för applikationer på högspråknivå, även lämpligt för laboratorier

Modbus/TCP är det enda industriella kommunikationsprotokollet som har en egen port (port 502): Man kan länka flera nätverk med varandra och har fjärraccess via internet.

Modbus: modulär och blockuppbyggnad

Modbus: modulär och blockuppbyggnad  

Modbus: modulär och blockuppbyggnad

Anslut I/O-stationer individuellt. Anslut en I/O-station resp. en I/O-utrustning på valfri plats i nätverket med Modbus/TCP-I/O-system från Phoenix Contact. Busskopplaren är slav i Modbus-nätverket men master i lokalbussen, motsvarande strukturen i modulära system.

Med modulär uppbyggnad

Speciellt robust och enkel: Axioline F är  I/O-systemet i Ethernet-generationen från Phoenix Contact, speciellt okänslig för störningar och EMC-säker. Kapslingens robusta mekanik underlättar utrustningens idrifttagning med verktygslös kapslingsmontering och Push-in-anslutningsteknik.

Maximal flexibilitet: Formen motsvarar funktionen i automationsbyggsatsen Inline Modular. Skapa I/Os, beroende på krav och spara plats i kopplingsskåpet enligt principen "Jack istället för kabel".

Modulär på fältet: I/O-utrustning i Fieldline Modular-serien ger full frihet i fältinstallationen - enligt funktion och anpassningsbar till applikationen.

Blockuppbyggnad

Kompakt: Inline Block IO-utrustningen erbjuder många kanaler i mycket platt konstruktion samt en bussanslutning och förvalda I/Os. Detta möjliggör kommunikation på smalt utrymme.

Ethernet-specialisten: Axioline E-serien i blockuppbyggnad för Modbus/TCP med olika kapslingsvarianter och många funktioner är alltid en individuell lösning.

Infrastrukturkomponenter för Modbus

Infrastrukturkomponenter för Modbus  

Infrastrukturkomponenter för Modbus från Phoenix Contact

För första gången någonsin får man med det modulära repeaterkonceptet PSI-REP och PSI-MOS en infrastrukturmodul med koppar- och fiberoptikteknik.

Nätverket är optimal strukturerat med potentialsegmentering. Det ger nästan obegränsade möjligheter för nätverkstopologin.

Samtidigt maximeras överföringshastigheten och systemets tillgänglighet genom felreducerande eller redundanta installationskoncept.

Ethernet-gränssnittet omvandlas till fiberoptik med Ethernet-konvertern Factoryline från Phoenix Contact. Det ger bästa störsäkerhet och överföringsräckvidd inom industriella Ethernet-applikationer.

Dessutom: Isolatorerna i Factoryline-serien används för galvaniskt skydd (till 4 kV) i kopparbaserade Ethernet-nätverk. Ethernet-utrustningen och gränssnitten skyddas och störhållfastheten ökar betydligt vid industriell belastning.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Mer information