Mobilt termotransfer-skrivarsystem

Mobila märknings- och skrivarsystem

Märk där du vill

Skriv ut märkningar vid behov med det mobila märkningssystemet

Tillbaka till Utskrifts- och märkningssystem

Kategorier

Sökning i Mobilt termotransfer-skrivarsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Med Phoenix Contacts mobila skrivarsystem kan märkning skapas direkt, flexibelt och oberoende. Skriv ut märkningen vid skrivbordet, i verkstaden eller direkt ute på site till din applikation.

Fördelarna

  • Software-on-Board: enkel datainmatning med touchscreen och fullständigt integrerad märkningsmjukvara
  • Energy-on-Board: försedd med egen strömförsörjning och utbytbara, återuppladdningsbara högeffektbatterier
  • Mångsidigt användbar: stor materialportfölj som omfattar en mängd produkter för olika användningsområden inom industriell märkning

Märk där du vill

Mobila skrivarsystem  

Mobila skrivarsystem

Vill du skriva ut direkt och flexibelt direkt på användningsplatsen? Det blir möjligt med Phoenix Contacts mobila skrivarsystem. Med integrerad märkningsmjukvara, nätoberoende energiförsörjning och ett intuitivt användbart gränssnitt är THERMOMARK PRIME optimalt inriktad för mobil användning. THERMOFOX övertygar som handenhet med ett innovativt tangentbord och anslutning till den professionella märkningsmjukvaran CLIP PROJECT. De båda enheterna är en okomplicerad kompanjon i varje uppgift genom sina kompakta mått och det praktiska tillbehöret.

Mobil termotransferskrivare THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME är den unika kombinationen av beprövad, tillförlitlig märkningsteknik, en komplett integrerad märkningsmjukvara och en kontinuerlig, nätoberoende energiförsörjning. THERMOMARK PRIME är ditt transportabla, mobila märkningscentrum. Touchscreen, kapslade färgband och ett utbytbart batteri underlättar skrivarens användning direkt på plats.

  • Enkel datainmatning tack vare integrerad märkningsmjukvara
  • Upp till sju timmars drifttid genom kraftfullt batteripacket
  • Enkelt material- och färgbandsbyte på under tio sekunder
  • Brett materialprogram med mer än 600 märkningstyper för märkning av olika applikationer
  • Automatisk färgbands-, magasin- och materialmärkning förebygger felmärkning

Handhållen skrivare

THERMOFOX  

THERMOFOX

Den handhållna skrivaren THERMOFOX är perfekt för en snabb märkning på plats. Skrivare är robust, lätt att använda och erbjuder mångsidiga funktioner. Termotransferskrivare bearbetar ändlösa material för kabel-, och ledar-, apparat-, plint- och anläggningsmärkning.

  • Bearbetning av krympslangar, etiketter och icke vidhäftande material
  • Intelligent tangentbord möjliggör integrering av symboler, barcodes och serienummer
  • Optimal skrivarinställning genom automatisk materialdetektion
  • Enkelt byte av märkningsdata tack vare anslutning av planerings- och märkningsmjukvaran CLIP PROJECT
  • Snabbt materialbyte genom kombinerad material-färgbands-kassett