Mobil avisolerings- och crimpautomat

Helt enkelt toppen

Helt enkelt toppen

Förbereda ledare är riktigt kul – avisolera och crimpa på mindre än två sekunder.

Tillbaka till Handverktyg

Kategorier

Sökning i Mobil avisolerings- och crimpautomat

Visa alla produkter i den här kategorin

Crimphandyn är den minsta avisolerings- och crimp-handautomaten. Man behöver bara två sekunder för att konfektionera ledaren. Avisolera, sätt på trådändhylsan och crimpa, crimphandyn klarar allt i ett arbetssteg.

Fördelarna

  • Spara upp till 75% tid genom sammanfattade arbetssteg och enkel betjäning
  • Bästa konstanta arbetsresultat med automatiska övervakningsfunktioner
  • Obegränsad mobil användning med batteridrift och inbyggt magasin

Enkel hantering

Enklaste hantering  

Enklaste hantering

Den automatiska avisolerings- och crimpfunktionen underlättar hanteringen. För in obehandlad ledare, automatisk avisolering och crimpning, färdigt.

Automaten signalerar alltid sitt drifttillstånd entydigt med hjälp av färgade LED:er. Det finns bara manöverelement för påslagning och avstängning och för att återställa automaten.

Bästa arbetsresultat

Automatisk diameterövervakning förhindrar felaktig crimpning  

Bästa arbetsresultat

Crimphandy registrerar införda ledardiametrar med hjälp av en kapacitiv sensorik. En eventuellt ej passande ledare identifieras automatiskt och felaktig crimpning förhindras säkert. Felet signaleras via en LED.

På så sätt garanteras högvärdiga crimpningar. Den kvadratiska crimpningen kan användas i alla radplintar och andra anslutningspunkter. Utdragningskrafterna ligger här över standardkraven som erfordras.

Mobil användning

Mobil användning med högeffektsbatteri  

Mobil användning med högeffektsbatteri

Arbete i eller vid kopplingsskåpet ska inte begränsas av kablar eller slangar. Crimphandy har ett effektivt, lätt utbytbart litium-jon-polymer-batteri för upp till 2000 crimpningar.

Den mobila handautomaten kan användas i flera dagar. Den medföljande snabbladdaren laddar batteriet till full kapacitet på bara en timme.

Avbrottsfritt arbete

Automatisk matning av trådändhylsor från integrerat magasin  

Automatisk matning av trådändhylsor

Crimphandy har ett integrerat magasin för trådändhylsor i remsformat. Tack vare den automatiska matningen kan man crimpa flera ledare efter varandra utan avbrott.

Ren arbetsmiljö

Tömbar uppsamlingsbehållare för isolationsrester  

Uppsamlingsbehållare för isoleringsrester

Crimphandy har en uppsamlingsbehållare för isolationsrester som är enkel att ta av. Det garanterar en ren arbetsmiljö. På så sätt kan automaten användas inuti ett kopplingsskåp.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Crimphandy kontra klassisk kabelpreparering

Ett verktyg, ett arbetssteg och en tidsbesparing på ca 75 %.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng