Mini- och mikroplintar

Små plintar – stor nytta

Små plintar – stor nytta

Anslut och montera variabelt i smala utrymmen med plintar i miniatyrformat.

Tillbaka till Fjäderkraftanslutning

Kategorier

Sökning i Mini- och mikroplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Mini- och mikroplintarna kan trots små mått märkas och bryggas precis som de stora radplintarna. Den beprövade skruvanslutningen innebär flera fördelar, ett alternativ för anslutning av flera ledare och underhållsfrihet.

Fördelar

  • Platsbesparande med kompakt konstruktion och monteringsmöjlighet på 15-mm-DIN-skena
  • Översiktlig med märkning av alla anslutningspunkter
  • Enkel potentialfördelning med standardiserade jackbara bryggor

Smal monteringshöjd

Miniplintar med fjäderkraftanslutning med horisontell och vertikal ledaranslutning  

Miniplintar med fjäderkraftanslutning med horisontell och vertikal ledaranslutning

Lite plats i kopplingsskåpet? Välj mellan miniplintar med fjäderkraftanslutning med horisontell eller vertikal ledaranslutning:

  • Horisontell anslutning för speciellt platt montering
  • Vertikal anslutning för begränsad plats