Mini- och mikroplintar

Mini- och mikroplintar

Små plintar – stor nytta

Bekväm kabeldragning i små utrymmen och variabel montering med plintar i miniatyrformat.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

  • Produktlista mikroplintar
    Mikroplintar och mikropotentialfördelare med flexibla monteringsmöjligheter

    Mini- och mikroplintar från Phoenix Contact erbjuder bekväm anslutning och potentialfördelning i smala utrymmen.

  • Produktlista miniplintar
    Miniplintar med bryggningsmöjlighet

    Miniplintar med anslutningsarea på 1,5 mm² erbjuder bekväm anslutning i smala utrymmen.

Sökning i Mini- och mikroplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Miniplintar och mikroplintar med push-in-anslutningsteknik underlättar allteftersom komponenter i maskiner, omkopplingsanläggningar och kopplingsskåp blir mindre. Plintarna drar nytta av alla fördelar i CLIPLINE complete-systemet trots sin lilla storlek – standardiserade bryggor och märknings- och testtillbehör.

Fördelarna

  • Platsbesparande tack vare en kompakt konstruktionen med flexibla monteringsmöjligheter
  • Översiktlig med märkning av alla anslutningspunkter
  • Enkel potentialfördelning med standardiserade jackbara bryggor
  • Platsbesparande potentialfördelning tack vare kompakta mikropotentialfördelare
  • Testmöjligheter för alla vanliga testkontakter
  • Tidsbesparande och modulär konstruktion med jackbara lösningar

Miniplintar MPT

Miniplintar med bryggningsmöjlighet  

Miniplintar med bryggningsmöjlighet

Miniplintarna MPT för den lilla DIN-skenan NS 15 ger dig många fördelar:

  • Enkel potentialfördelning med standardiserade jackbara bryggor
  • Översikt tack vare märkningsmöjligheter med stor yta
  • Testöppning för 2,3-mm-mätkontakter
  • Modulär konstruktion med jackbara plintar
  • Skyddsledarplintar med samma form

Anslutningskapacitet:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² till 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² till 4 mm²

Mikroplintar och mikropotentialfördelare MP

Mikroplintar och mikropotentialfördelare med flexibla monteringsmöjligheter  

Mikroplintar och mikropotentialfördelare med flexibla monteringsmöjligheter

Med miniatyrplintarna MP får du flexibilitet vid monteringen:

  • På den lilla DIN-skenan NS 15
  • Direkt infästning med tappar
  • Skruvinfästning med fästflänsar

Radplintarna utmärker sig genom:

  • Testöppning
  • Märkningsmöjlighet med självhäftande märkremsor
  • Anslutningskapacitet: 0,14 mm² till 1,5 mm²