Mini- och mikroplintar

Små plintar – stor nytta

Små plintar – stor nytta

Anslut och montera variabelt i smala utrymmen med plintar i miniatyrformat.

Tillbaka till Skruvanslutning

Kategorier

Sökning i Mini- och mikroplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Mini- och mikroplintarna kan trots små mått märkas och bryggas precis som de stora radplintarna. Den beprövade skruvanslutningen innebär flera fördelar, anslutning av flera ledare och underhållsfrihet.

Fördelar

  • Platsbesparande genom kompakt konstruktion och möjlig montering på 15 mm-DIN-skena
  • Översiktlig med märkning av alla anslutningspunkter
  • Enkel potentialfördelning med standardiserade jackbara bryggor

Kompakt konstruktion

Kompakt konstruktion  

Kompakt konstruktion

Miniplintarna använder den ”lilla” DIN-skenan. Dessa plintar med smala mått är speciellt lämpliga för montering i små kopplings- eller anslutningsboxar, t.ex. för motoranslutning.

Märkning

Märkning  

Märkning

Radplintarna i MUT-serien har två höga, yttre märkningsspår för montering av högt märkningsmaterial, exempelvis UC-TM.