Korskopplingsplintar

Modulär, enkel och intuitiv korskoppling

Modulär, enkel och intuitiv korskoppling

Korskoppla signaler säkert med innovativt färgkodningssystem med upp till 20 % större packningstäthet.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Korskopplingsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

PTMC-korskopplingsplatta ger med sin kompakta konstruktion den högsta signaltätheten vid korskoppling i automationsmiljöer. Den modulära, poltalsanpassade konstruktionen med färgade matriselement sörjer för utrymmessnål, översiktlig och felfri kabeldragning.

Fördelarna

  • Upp till 20 % högre signaltäthet med kompakt konstruktion
  • Applikationsanpassad konstruktion med rätt poltal och modulär konstruktion
  • Bekväm testning med fritt åtkomliga 2,3-millimeters testuttag centralt nära anslutningsplatserna
  • Flexibel användning med direktmontering, montering i 19"-rack eller på DIN-skena
  • Översiktligt tack vare stora märkningsytor för matrisindikering
  • Går att få utan manövreringsknapp
  • Minskade logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören

Användning av korskopplingsplatta

Kabeldragning för korskopplingsplatta  

Kabeldragning för korskopplingsplatta

Förutom i bussystem i nybyggda anläggningar och tillbyggnader, t.ex. i kraftverk och processanläggningar, så används punkt-till-punkt-förbindelser ofta där höga krav på säkerhet och tillgänglighet ställs. En fördel är den snabba fellokaliseringen med standardmätverktyg. Med hög signaltäthet, låga utrymmeskrav och god överblick kommer korskopplingsplattan att fortsätta ha en given plats.

Det patenterade och modulära PTMC-korskopplingsplattorna är ett innovativt system för dina korskopplingsbehov.

Flexibelt användbar

Flexibel montering  

Flexibel montering

Som alternativ till direktmontering, t.ex. i 19"-rack, finns adaptrar för montering på DIN-skena. De kan användas även i små maskinhus eller underfördelare.

Konfigurera korskopplingsplatta

Konfigurera korskopplingsplattor efter dina önskemål

Korskopplingsplattor kan enkelt konfigureras och beställas med ett par klick i produktlistan ”Monterbara korskopplingsbord”. Välj varianten du vill konfigurera och ange sedan antal och färg på de enskilda anslutningselementen.

1. Välj konfigurationsvarianterArtiklarna finns i produktlistan med konfektionerbara korskopplingsplattor
KorskopplingsplintarKorskopplingsplatta för direktmontering, 4 poler:                                          
1 rad PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
2 rader PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
3 rader PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
4 rader PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
5 rader PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
6 rader PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
7 rader PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
8 rader PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Obs:
Rader = antal i X-riktning
Korskopplingsplatta för direktmontering, 6 poler:                             
1 rad PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
2 rader PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
3 rader PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
4 rader PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
5 rader PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
6 rader PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
7 rader PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
8 rader PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Obs:
Rader = antal i X-riktning
Korskopplingsplatta för montering på DIN-skena, 4 poler:
1 rad PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
2 rader PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
3 rader PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
4 rader PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
5 rader PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
6 rader PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
7 rader PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
8 rader PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Obs:
Rader = antal i X-riktning
Korskopplingsplatta för montering på DIN-skena, 6 poler:
1 rad PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905            
2 rader PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
3 rader PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
4 rader PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
5 rader PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
6 rader PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
7 rader PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
8 rader PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Obs:
Rader = antal i X-riktning

Beställningsexempel

En korskopplingsplatta ska ha följande konfiguration:

Manöverknapp, direktmonterad korskopplingsplatta, tre anslutningar per element. Fyra rader i X-riktning och tio spalter i Y-riktning.
Rad 1: blå
Rad 2: röd
Rad 3: grå
Rad 4: gul
Av den konfigurerbara artiklarna ska du välja artikelnummer 3001932.

Observera: Alla rader i X-riktning måste ha samma färg. Ange antalet spalter vid beställningen. Minst två spalter och som mest 20 spalter kan beställas. Den konfigurerbara korskopplingsplattan numreras i följd från 1 till n, beroende på konstruktion och poltal.

2. Ange antal anslutningselement och deras färger: 
KorskopplingsplintarI exemplet blir beställningsuppgifterna följande:

Artikelnr/Kolumner/Rad 1/Rad 2/Rad 3/Rad 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Obs: Fästmaterial för montering på vägg eller DIN skena medföljer i tillräcklig mängd. Skyltadapter DF-PTMC-ZB art nr. 3270410 beställs som tillbehör.
Fritt konfigurerbara korskopplingsplattor med elva tillgängliga färger:
BU = blå
RD = röd
GY = grå
YE = gul
GN = grön
BN = brun
WH = vit
BK = svart
VT = violett
OG = orange
PK = rosa

Förmonterade korskopplingsplattor

Korskopplingsplattor förmonterade efter färgsammanställning  

Korskopplingsplattor förmonterade efter färgsammanställning

Korskopplingsplattor finns även förmonterade i olika standardiserade färgsammanställningar, t.ex. enligt DIN VDE 0815.

Korskopplingsplintar

Korskopplingsplintar  

Korskopplingsplintar

De kompakta korskopplingsplintarna PTRV ger överskådlig korskoppling av signaler i automatiseringsmiljön. Anslutning av ett stort antal ledare förenklas med nivåer som går att koda individuellt med färg. Färgkodningen tillsammans med frontanslutningen gör att du kan undvika fel vid anslutning. Programmet kompletteras med potentialfördelare med anpassade konturer och en stor mängd tillbehör.