Korskopplingsplintar och potentialfördelare

Korskopplingsplintar

Korskoppla kompakt, enkelt och intuitivt

Korskoppla signaler säkert med ett innovativt färgkodningssystem och upp till 20 procent mindre platsbehov.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Korskopplingsplintar och potentialfördelare

Visa alla produkter i den här kategorin

De kompakta korskopplingsplintarna PTRV ger överskådlig korskoppling av signaler i automationsmiljön. Anslutning av ett stort antal ledare förenklas med nivåer som går att koda individuellt med färg. Färgkodningen tillsammans med frontanslutningen gör att du kan undvika fel vid anslutning.

Fördelarna

  • Maximal signaltäthet och upp till 20 procent mindre platsbehov genom kompakt konstruktion
  • Fritt konfigurerbar färgtilldelning av ledare och anslutningspunkter för en intuitiv och säker installation
  • Enkel testning genom fritt tillgängliga 2,3-mm-testuttag som är centrerade mellan anslutningsställena
  • Delningsfri märkning med stor yta för matrixmärkning
  • Går att få utan manövreringsknapp
  • Minskade logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören

Konfigurera korskopplingsplintar med färg

Konfigurera korskopplingsplattor efter dina önskemål

Korskopplingsplattan konfigureras enkelt i produktlistan ”konfektionerbara korskopplingsplattor” och beställs med ett musklick. För det väljer du ut konfigurerade varianter och bestämmer därefter färg på anslutningskammaren.

Välj konfigurationsvarianterArtikeln finns i produktlistan "konfektionerbara korskopplingsplintar"
Korskopplingsplintarnas konfigurationsvarianterKorskopplingsplint, 4-polig, fritt konfigurerbar färg på vänster sida, röd på höger sida
PTRV 4 /COL-RD 3001754
Fritt konfigurerbar färg på vänster sida, vit på höger sida
PTRV 4 /COL-WH 3001871
Röd på vänster sida, fritt konfigurerbar färg på höger sida
PTRV 4 /RD-COL 3001872
Färgvis fritt konfigurerbar på vänster sidan, vit på höger sida
PTRV 4 /WH-COL 3001874
Fritt konfigurerbar färg på vänster och höger sida, samma färg på varje nivå
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Korskopplingsplint, 8-polig, färgvis fritt konfigurerbar på vänster sida, på höger sida röd på de 4 övre kamrarna, de 4 undre kamrarna vita
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
Färgvis fritt konfigurerbar på vänster sida, på höger sida vit på de 4 övre kamrarna, de 4 undre kamrarna är röda
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
Vänster: övre 4 kamrar röda, undre 4 kamrar vita, höger sida färgvis fritt konfigurerbar
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
Vänster: övre 4 kamrar vita, undre 4 kamrar röda, höger sida färgvis fritt konfigurerbar
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
Fritt konfigurerbar färg på vänster och höger sida, samma färg på varje nivå
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Beställningsexempel

En korskopplingsplatta med åtta nivåer ska ha följande konfiguration t.ex. enligt DIN VDE 0815:

Den högra sidan är röd i de övre nivåerna 1-4 röd och märkt i vitt i de undre nivåerna 5-8. Vänstra sidans nivåer ska vara färgade.
Nivå 1: blå
Nivå 2: röd
Nivå 3: grå
Nivå 4: gul
Nivå 5: grön
Nivå 6: brun
Nivå 7: vit
Nivå 8: svart
För detta väljer du den konfigurerbara artikeln PTRV 8 /COL-RDWH med artikelnummer 3001851.

2. Fastställ färg på nivåerna 
Beställningsexempel för en korskopplingsplintUppgifterna i beställningen blir då exempelvis:
Artikelnr / nivå 1 / nivå 2 / nivå 3 / nivå 4 / nivå 5 / nivå 6 / nivå 7 / nivå 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Fritt konfigurerbara korskopplingsplintar med elva färger i urval:
BU = blå
RD = röd
GY = grå
YE = gul
GN = grön
BN = brun
WH = vit
BK = svart
VT = violett
OG = orange
PK = rosa

Förmonterade korskopplingsplintar

Förmonterade korskopplingsplintar  

Korskopplingsplintar förmonterade enligt färgkod

Det finns även färdiga korskopplingsplintar i olika standardiserade färgsammanställningar, t.ex. enligt DIN VDE 0815.

Potentialfördelare

Kompakt och enkel potentialfördelning och matning  

Kompakt och enkel potentialfördelning och matning

Med potentialfördelningsplintarna PTRVB ...-PV går det att göra potentialfördelning på upp till 32 anslutningar och utvidga till potentialfördelningsblock över monterbara kontaktbryggor.
Med potentialfördelningsplintarna PTRV ...-Fl skapar du matningar på upp till 6 mm och 37 A. Det finns varianter för en entydig potentialfördelning, t.ex. i färgerna blått och rött.

Användningsklara potentialfördelningsblock med push-in anslutning PTFIX – packa ur, anslut, klart!

Enkel och snabb potentialfördelning med anslutningsfärdiga push-in-fördelningsblock  

Enkel och snabb potentialfördelning med anslutningsfärdiga push-in-fördelningsblock

Anslutningsklara block möjliggör en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 % tidsfördel. Fördelnings- och inmatningsblock med 6, 12 och 18 anslutningspunkter tillhandahålles för en intuitiv och säker installation i elva färger.

Ytterligare information om push-in-fördelningblock återfinns i kategorin radplintar, push-in-anslutning

Korskopplingsplatta

Modulärt panelkoncept för högsta signaltäthet  

Modulärt panelkoncept för högsta signaltäthet

Korskopplingsplattorna PTMC erbjuder med sin konstruktion högsta signaldensitet vid korskoppling i automationsmiljön. Den modulära konstruktionen med exakt antal poler med färgmärkta anslutningselement ger en överskådlig och felfri trådning. De enskilda elementen går att få i elva färger.