Planerings- och märkningsmjukvara

Planerings- och märkningsmjukvara

En mjukvara för alla märkningssystem

Konsekvent från projektering till färdig applikation.

Tillbaka till Märkning och text

Kategorier

Sökning i Planerings- och märkningsmjukvara

Visa alla produkter i den här kategorin

CLIP PROJECT förenar planeringsmjukvaran för projektering av plintrader med ett märkverktyg med stor kapacitet. Med CLIP PROJECT advance kan man skapa en komplett projektdokumentation samt föra över data till alla vanliga CAD-mjukvaror vilket gör mjukvaran unik.

Fördelar

  • Bekvämt att hantera, överta uppgifter från CAE-mjukvara eller enkel inmatning av märkningsdata
  • Leveransservice: Beställ märkning per E-post hos Phoenix Contact
  • Utforma individuellt – integrerade mallar för egna skyltar
  • Alltid aktuell med online-uppdatering av materialdata

CLIP PROJECT marking: enkel märkning

CLIP PROJECT Marking, märkningsmjukvaror från Phoenix Contact  

Skriv lätt på olika material

Med CLIP PROJECT Marking tillverkas märkningar och skyltar enkelt och bekvämt - trots olika märkningsmaterial.

  • Det skrivbara området är markerat. På bildskärmen ges en realistisk överblick av den färdigtryckta skylten.
  • Hanteringen är mycket enkel: Befintliga textuppgifter importeras från CAE-system, tabeller eller textbearbetningsmjukvaror.
  • CLIP PROJECT marking styr alla skrivarsystem från Phoenix Contact samt standardskrivare.
  • CLIP PROJECT professional: Gör egna skyltar med mallar.

 

CLIP PROJECT planning: projektera bekvämt

CLIP PROJECT Planning, projekteringsmjukvara från Phoenix Contact  

Konsekvent processkedja

CLIP PROJECT planning projekterar felfria plintrader, snabbt och bekvämt.

Processkedjan är perfekt avstämd tack vare felfritt samspel med CAE-system.

  • Processen innehåller inmatade uppgifter, produkturval och korrigeringsfunktion fram till den fullständiga dokumentationen.
  • Projektera radplintar och andra produkter, t.ex. överströms- och överspänningsskydd, strömförsörjning och signalomvandlare och automationsteknik med CLIP PROJECT planning.