Managed switchar optimerade för PROFINET

Switchar för PROFINET IRT

Kraftfull och snabbt

Ethernet-switching i högsta hastighet för PROFINET-applikationer.

Tillbaka till Managed Switch

Kategorier

Sökning i Managed switchar optimerade för PROFINET

Visa alla produkter i den här kategorin

Öka realtidsförmågan i PROFINET-applikationer med rätt Industrial Ethernet-switchar från Phoenix Contact. Smart Managed- och PROFINET IRT-switchar erbjuder utmärkta realtidsegenskaper tillsammans med högt dataflöde.

Fördelarna

  • Stort dataflöde och hög hastighet genom Fast Ethernet eller gigabit
  • Optimalt användarstöd med användning av IT-standarder och automationsprotokoll
  • Enkel kontroll och konfiguration av switchfunktioner med Web Based Managment, SNMP och PROFINET Device-funktioner
  • Avkänning och prioriterad, snabb vidareledning av PROFINET-datapaket

Managed-switchar för användning i PROFINET-miljön

Smart Managed-switchar och IRT-switchar för användning i PROFINET-nätverk  

Industrial Ethernet-switchar för PROFINET IRT

Genom den integrerade PROFINET IO-device lämpar sig Smart Managed-switchar resp. PROFINET IRT-switchar optimalt för användning i PROFINET-nätverken i Conformance Class B rep. C. Switcharna konfigureras och diagnostiseras fullständigt med PC Worx och Step 7.

Media Redundancy Protocol (MRP) sörjer för en säkerställd omkopplingstid på 200 ms vid fel.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) möjliggör även automatisk bestämning av nätverkstopologin.

Smart Managed switchar för PROFINET Class B-nätverk

PROFINET-nätverk med Smart Managed Switch  

Smart Managed switchar fungerar som PROFINET-device

Smart Managed-switcharna tillhandahålles i smal eller platt konstruktion och beredställer Fast Ethernet eller Gigabit för alla portar.

Utöver ovan beskrivna PROFINET-funktioner har Smart Managed switcharna även speciella Multicast-filterfunktioner för användning i EtherNet/IP™-miljön. Med filter- och frågefunktioner sänds endast data till de enheter som behöver dem. Detta minskar nätverksbelastningen och ökar stabiliteten hos nätverket.

IRT-switchar för PROFINET Class C-nätverk

Diagnostik och sträckmätning med PROFINET IRT-switchar  

Diagnostik och längdmätning för fiberoptiksträckor

Genom den integrerade ERTEC-tekniken erbjuder PROFINET IRT-switcharna optimala realtidsegenskaper för användning i PROFINET Class C-nätverk.

Med switcharna diagnostiseras PROFINET-fiberoptikssträckor och diagnosvärdena överförs till styrsystemet. Detta möjliggör ett proaktivt underhåll för en ökad driftsäkerhet och lägre avbrottstider.

Dessutom tillhandahåller IRT-switcharna sträcklängden mellan två enheter i PROFINET-device.

Varianter i IP67 med push-pull-anslutningsteknik (AIDA) möjliggör användning i kopplingsskåpet och direkt i fält.

PROFINET-switchar i överblick

 Smart Managed switcharIRT-switchar
Överföringshastighet10/100/1000 Mbit/s10/100 Mbit/s
Larmkontaktjaja
Temperaturområde0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
Spänningsförsörjning18 ... 32 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunktioner  
Quality of Servicejaja
VLANjanej
Multicast / IGMP-Snoopingjanej
Redundans  
Rapid Spanning Tree (RSTP)janej
MRP-Manager / Clientja/jaja/ja
Fast Ring Detection (FRD)janej
Large Tree Supportjanej
Managementfunktioner  
Port Configuration, Statistics and Utilizationjaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jaja
Address Conflict Detection (ACD)janej
Automationsprotokoll  
PROFINET Conformance ClassBC
PROFINET-IO-devicejaja
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
janej
Godkännanden/Certifikat  
Marina godkännandenmodellberoendenej
Ex-godkännandemodellberoendenej