Tillbaka till översikten

PROFINET IRT-switchar

Modellerna i FL SWITCH IRT-serien använder ERTEC-stryrenheter och är därför speciellt lämpliga för PROFINET-applikationer. Switchen uppfyller alla krav för optimal överföring av PROFINET-paket. FL SWITCH IRT kan konfigureras och övervakas helt utifrån styrsystemet med hjälp av den integrerade PROFINET-enheten.

Prioriterad PROFINET dataöverföring

PROFINET prioritering  

PROFINET prioritering

Oberoende av datapaketens prioritering behandlas PROFINET-paketen med förtur genom att systemet undersöker om det finns ett PROFINET-ID i de ankommande paketens headerfil.

Datapaketen prioriteras om headern innehåller ett PROFINET-ID. Detta ger möjlighet att uppvärdera vissa applikationer såsom videoströmmar utan att PROFINET-kommunikationen påverkas.

Den som driver anläggningen behöver alltså inte tänka på PROFINET-paketens prioritering. Planeringen av nätverket underlättas och en detaljerad differentiering av prioriteringar för alla icke-PROFINET-telegram blir möjlig.

Vid överföring i 100 MBit-läget uppnås kortast möjliga latenstider för paketöverföringen tack vare cut-through switching tekniken. PROFINET-paketen överförs alltid snabbt, även via flera switchar.

Integrering i systemet

Konfiguration IRT-switchar  

Konfiguration IRT-switchar

FL SWITCH IRT konfigureras helt från PROFINET styrsystemet - från den första idrifttagningen inklusive IP-adresstilldelning via DCP fram till portkonfigurationen.

Under drift kan IRT-switcharnas kompletta diagnostik avläsas och övervakas via PROFINET-enheten.

Snabbt byte av enheter och övervakning av nätverkets topologi realiseras via LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i PROFINET-standarden. Dessutom kan du övervaka nätverkets topologi via LLDP med hjälp att ett nätverkshanteringsverktyg.

Diagnostik för fiberoptiska linjer

Diagnostik för fiberoptiska linjer  

Diagnostik för fiberoptiska linjer

FL SWITCH IRT kan utföra diagnoser via PROFINET:s fiberoptiska linjer och överföra diagnosvärdena till styrsystemet.

Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka kvaliteten i den fiberoptiska linjen. För bättre bedömning av den fiberoptiska linjen tillhandahåller FL IRT-switcharna även linjelängden mellan två deltagare i PROFINET-enheten.

MRP - snabb och garanterad omkopplingstid

MRP styr omkopplingen i en ringtopologi  

Omkoppling vid fel

Säkerställ avbrottsfri datakommunikation: MRP (Media Redundancy Protocol) är ett redundansprotokoll och en del i standarden IEC 62439. Det garanterar omkopplingstider på högst 200 ms vid avbrott i en ringtopologi.

Integrera MRP-hanteringsfunktionen i switchen med det utbytbara konfigurationsminnet FL MEM PLUG/MRM.

På det här externa minnet sparar du även dina inställningar. På så sätt kan man byta enhet på ett par sekunder.


Tillbaka till översikten
  • PROFINET IRT-switchar