Managed switchar för universell användning

Managed switchar för universell användning

Flexibelt användbar, enkelt konfigurerbar

Skapa intelligens i automationsnätverket.

Tillbaka till Managed Switch

Kategorier

Sökning i Managed switchar för universell användning

Visa alla produkter i den här kategorin

De flexibelt användbara managed switcharna från Phoenix Contact möjliggör en prisvärd hantering av Ethernet-nätverket. Vi har en produkt som passar från den prisvärda förstaswitchen till den högprestandaswitchen, från maskinnätverket till energianläggningsnätverket.

Fördelarna

  • Snabb lokalisering och åtgärdande av nätverksfel med omfattande diagnosfunktioner
  • Stort dataflöde och hög hastighet genom Fast Ethernet eller gigabit
  • Konstruktion av redundanta nätverk för en ökad systemdriftsäkerhet
  • Optimalt användarstöd genom användning av IT-standarder och automationsprotokoll såsom PROFINET och EtherNet/IP™
  • Enkla och flexibla konfigurationsmöjligheter underlättar idrifttagningen och enhetsbytet

Rätt Switch för varje användningsfall

Tack vare den enkla idrifttagningen och en mångfald av varianter med användarenligt avpassade funktioner möjliggör Phoenix Contacts Managed Switchar en prisvärd hantering av Ethernet-nätverket.

För applikationer som övervägande använder Unmanaged Switchar erbjuder varianter med beteckningen 2000 och 2100 översiktliga möjligheter till konfiguration och övervakning.

2200- och 2300-varianterna erbjuder utöver ett utökat funktionsomfång en kommunikation via glasfiber samt godkännanden för marina områden och processindustrin.

Managed switcharna i serierna 3000 och 4000 erbjuder flera olika IT- och säkerhetsfunktioner för krävande och säkra infrastrukturnätverk.

Modular Managed Switchen är den mest kraftfulla av våra switchar. Som gigabit-switch med valfri Layer-3-Funktion lämpar den sig extra väl för användning som Automation Backbone och för anslutning till det överlagrade företagsnätverket.

Switch 2000 /2100: Diagnostik och konfiguration i maskinnätverket

Switch 2000 för applikationer i maskinbyggnationen

Managed Switchar i serie FL SWITCH 2000 i varianterna 2000 och 2100 för maskinbyggnation kombinerar för första gången enkelheten hos en Unmanaged Switch med intelligensen i en Managed Switch. Tack vare de optimalt anpassade funktionerna förbättrar den maskinnätverkets stabilitet och robusthet. Olika alternativ för en snabb och enkel Switch-konfiguration underlättar idrifttagningen av nätverket.

Fördelar:

  • Härdning av maskinnätverket utan konfiguration genom drift i Unmanaged Mode med aktiverad redundansmekanism och filterfunktioner
  • Flexibla konfigurationsmöjligheter via Smart-Modes, konfigurationsminne, SNMP eller Command Line Interface (CLI)
  • Diagnostikfunktioner för en snabb lokalisering och avhjälpning av nätverksfel
  • Multicast-filter skyddar maskinnätverket mot onödig datatrafik (IGMP-Snooping/Querier)

Switch 2200 /2300: Flexibel konfiguration av robusta automationsnätverk

Switch 2200/2300 med godkännanden för det marina området och för processteknik

I varianterna 2200 och 2300 erbjuder Managed Switchar i serie 2000 den optimala omfattningar av funktioner, variantmångfald och godkännanden för universella automationsapplikationer. Även i tuffa omgivningar som marina miljöer eller processteknik kan nätverk med kabellängder upp till 80 kilometer realiseras. Högsta flexibilitet erbjuds även genom varianter med olika glasfiber-anslutningstyper. Baserat på stödet av LLDP och utökade Multicast-Filter-funktioner är användning möjlig i PROFINET och EtherNet/IP™ utan problem.

Fördelar:

  • Flexibla konfigurationsmöjligheter via Smart-Modes, konfigurationsminne, SNMP eller Command Line Interface (CLI)
  • Optimal integrering i PROFINET- och EtherNet/IP™-nätverk
  • Godkännanden för marina applikationer (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) och för processindustrin (ATEX, IECEx)
  • Omfattande diagnostikfunktioner och digital larmutgång
  • Upp till fyra glasfiberanslutningar med olika fiberoptiska anslutningstyper (SC, ST/BFOC, SFP) och Combo-Ports (RJ45- eller SFP-Port)

Switch 3000/4000: För en ökad nätverkssäkerhet och flexibilitet

Managed Switch 3000/4000 i infrastrukturapplikationer

För krävande applikationer kombinerar Managed switcharna i serie 3000 och 4000 omfattande diagnostik-, kraft- och säkerhetsfunktion, tillsammans med omkopplingstider för redundans på endast 15 ms och användarvänliga användningsegenskaper. Switcharna stöder en rad IEEE-standarder och är idealiska för användning i sofistikerade nätverk. Managed switchar i serie 3000 erbjuder en omfattande portfölj med 10/100 Mbit/s anslutningar. Managed switchar i serie 4000 erbjuder ytterligare två gigabitportar för anslutning till ett överlagrat nätverk.

E-varianterna 3000E (för DIN-skena) och 4800E (för 19-tumsskåp) lämpar sig speciellt för användning i energisystem och uppfyller de höga kraven i standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613. Dygnet runt erbjuder vi tillförlitlig drift under svåra förhållanden tack vare extra hög immunitet mot elektromagnetiska och elektrostatiska störningar, ett utvidgat temperaturområde och en extrem stöt- och vibrationstålighet.

Fördelar:

  • Temperaturvarianter: -10 °C ... +60 °C och -45 °C ... +75 °C
  • Hög flexibilitet med upp till fyra fiberoptiska portar för konstruktion av stjärn- och trädtopologier samt för anslutning av delnätverk till överlagrade nätverk
  • Kombination av IEEE-nätverk och extended-ring-redundans för omkopplingstider på 15 ms när ringen har flera hundra switchar
  • Koppling av flera ringar
  • Bekväm hantering med unik användarorienterad webbaserad hantering
  • Nätverksstyrsystem: VLAN, Multicast, Trunking, filtermekanismer
  • Säkerhetsstyrsystem: Portrelaterad, 802.1x, användarkonton

Modular Managed Switch: perfekt som centralt automations-backbone

Modular Managed Switch för mycket effektiv Ethernet-kommunikation

Phoenix Contacts Managed switch i modulär konstruktion utgör ryggraden i din automationsapplikation. Genom sin omfattande kapacitet blir den i alla avseenden en lämplig lösning för Ethernet-kommunikation på högsta nivå. Gigabit Modular-switchar säkrar portbehovet i industriella applikationer med modulär konstruktion. Den stöder dessutom en mängd protokoll och standarder: IT-standardprotokoll, alla vanliga gigabit- och Fast-Ethernet-standarder och automationsprotokollen PROFINET och EtherNet/IP™. Skjut in ett SD-minneskort med Layer-3-licens och integrera ytterligare Routing-funktioner i den modulära gigabitswitchen. På så sätt kan man styra upp till 28 gånger portmässigt eller driva flera routrar redundant.

Fördelar:

  • Maximal prestanda med upp till 12 integrerade gigabitportar
  • Bekväm diagnostik på plats och konfiguration med stor manöverdisplay
  • Snabb anslutning till överordnade nät med Layer-3-funktion och SD-minneskort som tillval
  • Energieffektiv drift med PROFIenergy-profil
  • Liten modulär switch på DIN-skena med 287 mm monteringsbredd
  • Flexibla användningsmöjligheter med omfattande medieval och upp till 28 portar

Varianterna i översikt

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Modular Managed Switch
Överföringshastighet10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Larmkontaktnejjajaja
Temperaturområde0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
Spänningsförsörjning18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundant)24 ... 48 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunktioner    
Quality of Servicejajajaja
VLANjajajaja
Multicast / IGMP-Snoopingjajajaja
Redundans    
Rapid Spanning Tree (RSTP)jajajaja
MRP-Manager / Clientnej/jaja/janej/nejja/ja
Fast Ring Detection (FRD)nejjanejja
Large Tree Supportnejjanejja
Extended Ring Redundans 15 msnejnejjanej
Managementfunktioner    
Port Configuration, Statistics and Utilizationjajajaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jajajaja
Address Conflict Detection (ACD)jajanejnej
DHCP-serverPort-basedPool-/Port-based, Option 82nejOption 82
Command Line Interface (CLI)jajanejja
Automationsprotokoll    
PROFINET Conformance ClassAAAB
PROFINET-IO-Devicenejnejnejja
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-Filterung
jajanejja
Godkännanden    
Marina godkännandennejjanejnej
Ex-godkännandenejjamodellberoendenej
IEC 61850-3nejnejmodellberoendenej