M12-kablage för Power-applikationer

Hög effekt på litet utrymme

Hög effekt på litet utrymme

Kompakta och flexibla anslutningar för kraftiga strömmar i fält.

Tillbaka till Kablage för speciella tillämpningar

Kategorier

Sökning i M12-kablage för Power-applikationer

Visa alla produkter i den här kategorin

Apparatanslutningstekniken måste inte bara vara effektstark, utan även kompakt och flexibel. Phoenix Contacts innovativa M12-kablage erbjuder maximal strömöverföring och samtidig minimal byggstorlek.

Fördelarna

  • Hög strömöverföring med jackbara anslutningar, upp till 16 A, för DC- eller AC-applikationer och spänningar upp till 630 V
  • Platsbesparande genom kompakt M12-konstruktion
  • Skydd mot felkoppling med kodade kontaktytor
  • Reducera elektromagnetiska belastningar tillförlitligt genom att välja till 360°-skärmning
  • Standardiserad enligt IEC 61076-2-111, godkänd enligt UL 2237

Power-kontakter för AC och DC

M12-Power-kontakter  

M12-Power-kontakter i S-, T-, K-, L- och M-kodning

Med de kompakta M12-Power-kontakterna försörjs apparater beroende på konstruktionen med upp till 16 A eller upp till 630 V. På så sätt uppnår storleken M12 nya applikationsområden för energiförsörjning av elektrisk utrustning.
Kablarna finns i 5 olika kodningar (S, T, K, L och M) samt i skärmad och oskärmad konstruktion.


Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng