Mätning av blixtström

Registrera, utvärdera, tillämpa

Registrerad, utvärdera, tillämpa

Informera dig online om blixtnedslag i anläggningen och utnyttja möjligheten till underhåll baserat på belastning.

Tillbaka till Övervakning och diagnostik

Kategorier

Sökning i Mätning av blixtström

Visa alla produkter i den här kategorin

Mätsystemet identifierar och analyserar blixtstötströmmens alla viktiga parametrar. Utvärdering och fjärrmeddelande sker i realtid. Genom samkörning av anläggningens driftparametrar och mätdata får du ett bättre beslutsunderlag för kontroll- och underhållsinsatser.

Fördelarna

  • Enkel identifiering och utvärdering av blixtströmsbelastningar tack vare ett intelligent mätsystem
  • Planera underhåll med kontinuerlig fjärrövervakning
  • Enkla utdata och konfiguration med integrerad webbserver
  • Anslutning till standardnätverkssystem via RJ45-Ethernet-gränssnitt

Mätsystemets struktur

Det unika åskledarsystemet från Phoenix Contact  

Åskledarsystem för fjärrövervakning

Systemet består främst av en utvärderingsenhet med upp till tre sensorer. Sensorerna monteras på en åskskyddsanläggnings olika avledningar. Signalöverföringen sker via en fiberoptisk ledare.

Säker mätmetod

Unikt åskledarsystem från Phoenix Contact: Faraday-effekt  

Unikt åskledarsystem: Faraday-effekt

Systemet arbetar enligt Faraday-principen. Ett magnetfält bildas runt avledningen som en följd av stötströmmen, och sensorerna registrerar detta magnetfält.

Mätresultaten når utvärderingsenheten via en fiberoptisk ledare.

Utvärderingsenheten analyserar datan från sensorerna och bestämmer utifrån det följande parametrar för blixtkarakteristiken:

  • Maximal blixtströmstyrka
  • Strömkurva
  • Laddning
  • Specifik energi