Ljusstyrsystem

Ljusstyrsystem från Phoenix Contact

Flexibelt och individuellt

Du kan snabbt och enkelt förverkliga energieffektiva belysningskoncept för industrin med ljusstyrsystemet.

Tillbaka till Belysning och signalering

Kategorier

  • Produktlista ljusfördelarskåp
    Ljusfördelarskåp från Phoenix Contact

    Ljusfördelarskåpen från Phoenix Contact gör det möjligt med ett flexibelt och enkelt styrsystem för ljustekniska inrättningar i industrihallar, kontorsbyggnaden och utomhusområdet.

Sökning i Ljusstyrsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

En individuell anpassning och ett intelligent styrsystem för belysningen är lämpligt för att ljuset på kontoret och på fabriken ska kunna ge nödvändig säkerhet, koncentration och atmosfär. Phoenix Contact erbjuder olika ljusfördelarskåp - installationsfärdigt konstruerad och enkel att använda.

Fördelarna

  • Effektivitetsökning med behovsorienterad belysning
  • Flexibel och snabb organisation av belysning via webbläsare
  • Låg planeringsinsats med monteringsfärdiga, färdigtrådade kopplingsskåp
  • Kort idrifttagande med enkel funktionsdefinition
  • Fjärrparametrisering och -diagnos av belysningen

Installationsfärdigt konstruerat ljusfördelarskåp

Ljusfördelarskåp från Phoenix Contact  

Installationsfärdiga ljusfördelarskåp

Ljusfördelarskåp från Phoenix Contact är installationsfärdigt konstruerad och kan anslutas direkt. Alla önskade funktioner definieras med en webbläsare. Systemet kan anslutas via Ethernet-nätverk till aktuellt ledarsystem samt till energihanteringssystem.

Ljusfördelarskåpen finns i varianter från industrihallar, kontorsbyggnader, utomhusområden och nödbelysning. De kan drivas både enskilt och kombineras i större antal utan att större projekteringsinsatser behövs.

Enkelt att nätansluta och att ställa in

Nätanslutet ljusstyrsystem  

Enkel att ställa upp och att ansluta

Du kan enkelt nätverksansluta ljusfördelarskåp och snabbt ställa in med ärftliga parametrar. På så vis skapar du övergripande ljusgruppsfunktioner som gör att flera ljusfördelarskåp kan fungera tillsammans.

Det som ska anslutas är bara inmatningen till skåpet, lamporna eller ljusramparna, eventuellt DALI, ingångssignal för konventionell knapp eller aktiveringsmeddelande, eventuella ljussensorer och Ethernet-nätverket.

Light Control - från standard till individuell

Har du särskilda krav på storlek och typ av ljusfördelarskåp? Använd våra komponenter och utveckla ditt eget ljusfördelarskåp helt enligt dina egna idéer. På så vis går det att få små lösningar med få funktioner samt större strukturer för större uteffekt.

Vi konstruerar en individuell lösning tillsammans med dig, skräddarsytt efter din användning. Vi vägleder dig i alla faser i ditt projekt om du så vill - från rådgivning till idrifttagning.