Tillbaka till översikten

Snabb och felfri signalanslutning med Termination Carrier

Snabb och felfri signalanslutning

Termination Carrier med MINI Analog-isolationsförstärkare  

Termination Carrier med enheter för standard-DIN-skena

Den kompakta Termination Carrier kombinerar fördelarna med modulära bärskeneenheter med kabelsystem.

Välj lämplig funktion för din signalbearbetning från flera standard-produkttyper.

Via flera kabelsystem kopplar du ihop modulerna snabbt och felfritt med styrningsspecifika I/O-komponentgrupper - plug-and-play.

Kompakt för högsta packningstäthet

80 x 200 cm-kopplingsskåp som utrustas med MINI Analog Termination Carrier-enheter  

Upp till 320 kanaler i ett kopplingsskåp på 80 x 200 cm

I kombination med den högkompakta isolationsförstärkaren MINI Analog tillhandahåller Termination Carrier en unik packningstäthet i kopplingsskåpet.

Spara upp till 65 procent utrymme jämfört med andra vanligt förekommande lösningar:

  • Kompakt design: med en höjd på 160 mm och ett djup på ca. 170 mm inklusive påhakad modul.
  • Platsbesparande ordnade systemanslutningar: Systemkabelns radie sticker inte ut utanför modulen.
  • DIN-skenhållare med integrerad ändhållare, så att du kan rada flera Termination Carrier direkt efter varandra.

Med Termination Carrier och MINI Analog installeras upp till 320 kanaler i ett kopplingsskåp med dimensionerna 80 x 200 cm.

Robust – för hög anläggningstillgänglighet

Illustration för modulärt inmatningskoncept  

Modulär anläggningstillgänglighet för hög tillgänglighet

Termination Carrier är speciellt robust: 

  • Stabil vibrationstålig aluminiumprofil
  • Integrerad DIN-skenprofil gör att modulerna sitter fast ordentligt
  • Skyddat i ett kretskort som ligger i profilen – mekaniskt frikopplad

Modulärt inmatningskoncept

Isolationsförstärkaren är sammankopplad via integrerade DIN-skenkontakter med en separat inmatningsmodul. På så sätt har Termination-kretskorten passiv design – de saknar aktiva komponenter som kan gå sönder och då skulle kräva att Termination Carrier-enheten byts ut.

Det modulära inmatningskonceptet ger dig:

  • Valfri enkel eller diodfrikopplad, redundant matning
  • Utbytbara säkringar

Servicevänlig – för förenklad dokumentation och idrifttagning

Termination Carrier med integrerad bärskenekontur  

Termination Carrier med integrerad bärskenekontur för montering av enheter för standard-DIN-skena

På Termination Carrier används uteslutande standard-DIN-skenenheter, specialenheter behövs inte.

Det gör Termination Carrier speciellt servicevänlig:

  • endast en design för standard-DIN-skena och systemtillämpningar
  • snabb och säker anslutning till Termination Carrier-kretskortet med jackbara och kodade kabeluppsättningar
  • anslutning på styrsystemsidan via förmonterade systemkablar med frontadapter
  • bekvämt tillgängliga systemanslutningar och modulanslutningsplintar
  • Modulbyte under pågående drift – hot swap

Flexibel – för optimal anpassning

Steglösa profillängder  

Steglösa profillängder för styrsystemspecifika kanalantal

Utöver de universella Termination Carriers med 1:1-stiftförhållande och valfri HART-signalfrånkoppling står ytterligare ledningssystemsspecifika varianter till förfogande i planeringsfasen eller kan tillhandahållas av oss enligt dina önskemål.

Kontakta oss gärna:

  • Steglösa profillängder för styrsystemspecifika I/O-antal
  • Specifika och optimerade anpassningar till I/O-kort i diverse automationssystem med olika systemkontakttyper och frontadaptrar.

Professionellt systemkablage

Systemkabel ansluter Termination Carrier till styrsystemet  

Snabb anslutning till styrsystemsspecifika I/O-kort

Med de universella Termination Carriers ansluter du upp till 16 MINI Analog-isolationsförstärkare med in- och utgångskorten i automationssystemen.

Med förmonterat VARIOFACE-systemkablage ansluter du Termination Carrier snabbt och felfritt till ditt styrsystem.

Kablarna har högpoliga kanalantal samt standardiserade och styrsystemspecifika anslutningar för till exempel:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • fler individuella lösningar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng