Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Bästa signalkvalitet med litet platsbehov

Spara utrymme med en låg konstruktionsbredd  

Upp till 65 procents besparing av utrymme med MINI Analog

Registrera temperaturer, isolera signaler, omvandla, filtrera och förstärk – med bara 6,2 mm komponentbredd. Med de smala MINI Analog-modulerna sparar du upp till 65 % i utrymme jämfört med andra vanliga isolationsförstärkare som har komponentbredder från 12,5 mm till 22,5 mm.

Genom den kompakta konstruktionen kan du till och med lägga ned modulerna i decentraliserade 120 mm-kopplingslådor.

Hög energieffektivitet och livslängd

Låg egenuppvärmning hos MINI Analog  

Lång livslängd tack vare låg egenuppvärmning

Med MINI Analog bygger du dina automationsprocesser på ett effektivt sätt redan i kopplingsskåpet: modulerna har en låg effektförbrukning tack vare sin innovativa kopplingsdesign.

Därför värmer modulerna upp sig själva i lägre grad, och får en högre livslängd. På så sätt erhåller du en hög driftsäkerhet över hela temperaturområdet och även i hopbyggda anläggningar.

Spänningsförsörjning – flexibel och enkel

Isolationsförstärkarförsörjning via DIN-skenkontakt  

DIN-skenkontakten erbjuder en flexibel spänningsförsörjning och diagnostik

MINI Analog-isolationsförstärkaren erbjuder en systemlösning för enhetens försörjning: För detta kan DIN-skenans bussanslutning bryggas med 24 volts matningsspänning. Detta förenklar anslutningen, systemutvidgningen eller ett modulbyte.

Det finns tre möjligheter för inmatning av enheternas försörjning:

  • Direkt 24 voltsmatning via en valfri MINI Analog-modul: för upp till 16 MINI Analog-moduler
  • Via en 24 volt-matningsplintarna: för upp till 80 MINI Analog-moduler
  • Via systemströmförsörjningen med universell matningsspänning 85–264 VAC: för upp till 60 MINI Analog-moduler

Bekväm felbedömning med systemfunktionen Fault Monitoring

Bekvämt samlingsfelmeddelande med Fault Monitoring  

Fault Monitoring – samlingsfelmeddelande i flerkanaliga system

Systemfunktionen Fault-Monitoring är en modulär lösning för en komfortabel felbedömning: Fault-Monitoring-modulen har ett samlingsfelmeddelande för upp till 80 moduler, som kopplas samman via DIN-skenans busskontakt.

Om ett fel registreras internt eller i signalingången till en mätomvandlare, meddelas detta centralt via DIN-skenans busskontakt och i Fault Monitoring-modulen via en öppnande kontakt. Ingen tidsödande bedömning av varje enskilt fall behövs.

Beroende på typen av isolationsförstärkare signaleras följande fel:

  • Överskridande av mätområdet
  • Underskridande av mätområdet
  • Kabelbrott
  • Kortslutning
  • Modulfel

Dessutom är det möjligt att identifiera och indikera avbrott av försörjningsspänningen genom komplettering med den nya matningsplinten.

Såväl på deltagarens sida som på utvärderingsmodulen kan felbedömningen ställas in fritt. Det gör Fault-Monitoring mycket modulär.

Bekväm att konfigurera och läsa av

Bekväm att konfigurera och läsa av via programvara  

Bekväm att konfigurera och läsa av via programvara

Många MINI Analog-moduler är konfigurerbara: dessa ställer du enkelt in med DIP-omkopplare – helt utan mjukvara. Alternativt gör Phoenix Contact det åt dig enligt din beställningsinformation.

För utvidgad funktionalitet och övervakning konfigurerar du modulerna med det robusta S-post-gränssnittet extra bekvämt med en kostnadsfri programyta.

Välj mellan tre lösningar:

  1. Fristående programvara ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-programvarupaket
  3. Fristående DTM:er som använder din befintliga FDT-ramapplikation

Spara på analoga ingångar och styrsystem

Multiplexer till MINI Analog-moduler  

Åtta i en – MINI Analog-Multiplexer sparar analoga ingångar

Med MINI Analog-multiplexer från vårt tillbehörsprogram reducerar du upp till åtta analoga signaler till en 4–20 mA-signal. På så sätt kan du spara på dyra analoga ingångar i ditt SPS.

Om du inte behöver någon signalomvandling eller -isolering kan du helt enkelt använda MINI Analog-genomgångsplintar.

Översiktlig anslutning och tidsbesparande systemkablage

MINI Analog-systemadapter  

Plug & Play – snabb ledningsdragning med MINI Analog-systemadapter

Åtta plintar per modul står till förfogande för anslutning - valfritt i skruv- eller fjäderkraftutförande.

Alternativt kan du ansluta dessa med vår MINI Analog V8-systemadapter. På så sätt grupperar du åtta analoga kanaler eller styrsystemssidor, och sparar upp till 95 procent i tid – Plug & Play.

Snabb och felfri signalanslutning

Termination Carrier med MINI Analog-isolationsförstärkare  

MINI Analog Termination Carrier med enheter för standard-DIN-skena

Termination Carrier är kompakta lösningar för snabb och felfri anslutning av DIN-skenenheter i serien MINI Analog till in- och utgångskort i automationssystem.

Med en förmonterad VARIOFACE-systemanslutning ansluter du Termination Carrier snabbt och felfritt med ditt styrsystem – Plug & Play.

På så sätt kombinerar du fördelarna med modulära DIN-skenenheter med fördelarna hos Plug & Play-snabbkablage till en genomgående lösning för systemtekniken.

Hög driftsäkerhet

Ingång, utgång, separation galvaniskt avskild  

Hög driftsäkerhet tack vare galvanisk 3-vägsisolation

MINI Analog-isolationsförstärkare är försedda med en genomgående galvanisk isolering mellan ingång, utgång och försörjning. Det höjer driftsäkerheten och minskar risken för störningar i anläggningen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng