Mycket kompakta isolationsförstärkare

Platsbesparande och effektiv

Platsbesparande och effektiv

MINI Analog-isolationsförstärkare avskiljer, omvandlar, filtrerar och förstärker dina analoga signaler – på endast 6,2 mm byggbredd.

Tillbaka till Isolationsförstärkare

Kategorier

Sökning i Mycket kompakta isolationsförstärkare

Visa alla produkter i den här kategorin

Isolationsförstärkare i MINI Analog-familjen erbjuder dig hela spektrat av analog signalanpassning. De är mycket effektiva vad gäller kostnads-, plats- och energibesparingar. Det omfattande certifieringspaketet möjliggör en problemfri användning inom olika områden.

Fördelar

  • Upp till 65 procents besparing i utrymme jämfört med andra vanliga isolationsförstärkare tack vare byggbredden på 6,2 mm
  • Hög energieffektivitet och livslängd tack vare låg effektförbrukning
  • Flexibel energibryggning och bekvämt samlingsfelmeddelande med DIN-skene kontakten och systemfunktionen Fault Monitoring
  • Bekväm att konfigurera och läsa av via DIP-switchar eller mjukvara för utökad funktion och övervakning
  • Besparing av analoga ingångar på styrsystem vid användning av multiplexerenheter
  • Snabb installation genom systemkabellösningar som V8-systemadapter och Termination Carrier
  • Hög driftsäkerhet mot störningar tack vare galvanisk 3-vägsisolation

Isolationsförstärkare för varje användningsområde – MINI Analog-produktöversikt

Användningsmöjligheter för 6 mm-isolationsförstärkare  

Användningsmöjligheter för MINI Analog-isolationsförstärkare

MINI Analog-isolationsförstärkare från Phoenix Contact är den rätta lösningen: från analog signalomvandling via temperaturmätning till förenkling av applikationer med flera kanaler.

Välj passande MINI Analog-isolationsförstärkare för din applikation:

Analog IN/OUT

  • Universell och standardmässig 3-vägsisolation
  • 3-vägs isolationskomponent
  • 4-vägs isolerad signalduplikator
  • 2-vägs passiv isolation
  • 2-vägs loopmatad isolering

Temperatur

  • universell och standardmässig omvandlare för termoelement
  • universell och standardmässig omvandlare för motståndstermometrar
  • loopmatad PT100-omvandlare

Frekvens

  • Frekvensomvandlare
  • Analog frekvensomvandlare

Potentiometer / motstånd

  • Potentiometeromvandlare med automatisk potentiometeridentifiering

Gränsvärde

  • Gränsvärdesbrytare med växlande relä

Digital IN

  • NAMUR-isolationsförstärkare med reläutgång

Tillbehör

  • Försörjningskomponenter
  • Felövervakningsmodul
  • Systemkablage
  • Multiplexer
  • Märkningsmaterial

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng