Avstörningsfilter

Säkra signaler

Säkra signaler

Skaffa störningsfri spänningsförsörjning från ände till ände i din verksamhet.

Tillbaka till Överspänningsskydd och avstörningsfilter

Kategorier

Sökning i Avstörningsfilter

Visa alla produkter i den här kategorin

Utrustning för databearbetning eller automation har extra stort behov av jämn spänningsförsörjning. Förebygg problem med avstörningsfilter som begränsar kabelbunden högfrekvent störspänning. Resultatet är säker drift och säkra mätresultat.

Fördelarna

  • Skydd för pulserande och högfrekvent spänning tack vare filter med integrerat överspänningsskydd
  • Många olika användningsområden med olika dämpningsegenskaper
  • Flexibel konstruktion – kan användas både i kopplingsskåp och i arbetsplatser
  • Komplett skydd med symmetrisk och asymmetrisk filterkoppling

Avstörningsfilter med överspänningsskydd typ 3

Avstörningsfilter med överspänningsskydd  

Produktserier för avstörningsfilter med överspänningsskydd

Avstörningsfilter med integrerat överspänningsskydd typ 3 utför två uppgifter. De absorberar transienta överspänningar och begränsar dessutom högfrekventa störspänningar.

Avstörningsfilter med överspänningsskydd finns i olika konstruktioner:

 

Modul SFP-TRAB för montering på DIN-skena

  • potentialfri fjärrkontakt
  • optisk statusindikering
  • monteras på DIN-skena
  • 5 A till 20 A nominell belastningsström
  • 120-voltsvarianter även för explosionsfarliga områden

Radplint TERMITRAB

  • med fjäderkraftanslutning
  • Skydd för två ledare med gemensam referenspotential
  • för 24 V-system
  • monteras på DIN-skena

Avstörningsfilter

Avstörningsfilter/avstörningskondensator  

Avstörningsfilter och avstörningskondensatorer för montering på DIN-skena

Produkter med integrerad filterkoppling fungerar som rena avstörningsfilter. De skyddar mot symmetriska och asymmetriska störningar.

  • FILTRAB, konstruerad för maximal nominell ström, från 1 till 10 A, beroende på typ, monterbar på DIN-skena.

Radplintar med integrerad avstörningskondensator är tillräckliga om ett asymmetriskt skydd räcker.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd och avstörningsfilter

Service

Filterteknik

Utbildningsmodul om filterteknik.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng