Universella moduler

Tilldela tydligt

Tilldela tydligt

Varje anslutningspunkt är tydligt uppmärkt, på vissa moduler är det styrsystemspecifikt.

Tillbaka till Systemkabeldragning för styrsystem

Kategorier

Sökning i Universella moduler

Visa alla produkter i den här kategorin

Tillförlitlig signalöverföring för din automation: De universella överföringsmodulerna kopplar jackbara anslutningar 1:1 till skruv-, push-in- eller fjäderkraftplintar – för IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-list eller RJ45. Med universella kablar får du snabb och polkorrekt kabeldragning.

Fördelarna

  • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
  • Modulerna kan definieras exakt med olika text
  • Kontrollfunktion, finns även med statusindikering

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Systemkablage för styrsystem

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng