Installationsplintar

Installationsplintar

Bästa lösningen för fastighetsinstallation

Installationsfördelare installeras snabbt och platsbesparande med installationsplintar.

Tillbaka till Skruvanslutning

Kategorier

Sökning i Installationsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Den passande lösningen för kabeldragning i låga centraler är låga push-in installationsplintar från Phoenix Contact.

 

Fördelarna

  • Platsbesparande tack vare kompakta treplansfördelarplintar med samma kontur för strömkretsar med en eller flera faser
  • Intelligent fördelning av trefassystem med jackbara standardbryggor
  • Komplett flexibilitet – alla installationsplintar med olika anslutningsteknik kan kombineras med varandra
  • Isolationsmätning utan att lossa nolledaren - tack vare frånskiljare
  • Enkel montering av plintarna utan demontering av noll-samlingsskenan
  • Minskade logistikkostnader med de standardiserade CLIPLINE complete-systemtillbehören

Speciella krav

Installationsplintar UTI  

Push-in installationsplintar UTI är anpassade för fastighetsinstallation

Installationsplintar UTI

Produktprogrammet med installationsplintar UTI från Phoenix Contact omfattar många varianter av treplansinstallationsplintar samt frånskiljbara nolledarplintar och passande frånskiljbara, genomgångs- och skyddsledarplintar. Maximal ledararea som kan anslutas är från 4 mm² till 16 mm² beroende på plintens bredd.

Treplans-installationsplintar för ledare upp till 10 mm²

Treplans-installationsplintar för ledare upp till 10 mm²  

Treplans-installationsplintar för ledare upp till 10 mm²

Med flerplansplintarna UTI drar du fastighetskablaget på ett begränsat utrymme. Dubbla bryggschakt på varje plan säkerställer en tidsbesparande trefasfördelning i plintraden. Lämpar sig för ledare på upp till 10 mm² och utrustade med alla egenskaper hos CLIPLINE-complete-systemet.

Installationsplintar för frånskiljning av enskilda strömkretsar

Installationsplintar enligt DIN VDE 0100-718  

Installationsplintar enligt DIN VDE 0100-0108

Installationsplintar med frånskiljarkniv för frånskiljning av enskilda strömkretsar är anpassade till de speciella kraven inom installationstekniken:

  • Kabeldragnings- och anslutningskrav i installationsfördelare i offentliga byggnader enligt DIN VDE 0100-0108
  • Frånskiljningskrav för enskilda strömkretsar enligt DIN VDE 0100-0108

Installationsplintsystem för fastighetsinstallation

Installationsplintar PTI och UTI  

Installationsplintar PTI och UTI

Installationsplintarna PTI och UTI underlättar snabb och platsbesparande konstruktion av fastighetsinstallationsfördelare. Oberoende av anslutningstekniken är alla plintar kompatibla med varandra och kan kombineras. Installationsplintarna är exakt skräddarsydda efter de krav som elinstallationer och fördelare ställer. Bryggnings-, märknings- och testtillbehör i standardutföranden minskar dina logistikkostnader avsevärt. Dra nytta av fördelarna hos de nya installationsplintarna vid dina arbeten med fastighesinstallationen.