Installationssystem

Installationssystem QPD

Kraftfördelning på ett snabbt och enkelt sätt

Säker kabelanslutning med några få arbetsmoment utan specialverktyg med installationssystemet.

Tillbaka till Kontakter

Kategorier

Sökning i Installationssystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Kablar kan anslutas snabbt, okomplicerat och verktygslöst med installationssystemet QPD. Välj mellan fasta och jackbara anslutningar med upp till fyra platser och skapa flexibla fördelningslösningar beroende på varje användning. Tack vare den bekväma IDC-anslutningen sparas upp till 80 procent i tid för kabeldragning - oavsett om det gäller kabelanslutning, energifördelning eller apparatanslutning.

Fördelarna

  • Upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Enkel och snabb montering utan specialverktyg
  • Flexibel utformning av energifördelningen med fasta och jackbara QPD-varianter
  • Hög tillförlitlighet med robusta kapslingar i skyddsklass IP68/69K, med slaghållfasthet IK07
  • Genomgående skyddad elektronik, kapslingarna behöver inte öppnas vid anslutning av kabelanslutning
  • Säker användning även i områden med explosionsrisk

Rationell elinstallation, välj mellan fasta och jackbara anslutningar

Installationssystem QPD  

Installationssystem QPD

En industrianpassad strömfördelning behöver inte vara tidsödande och komplicerad. Det bevisar Phoenix Contacts robusta IP68/69K installationssystem QPD för ström upp till 690 V/40 A. Med den beprövade IDC-snabbanslutningen QUICKON ansluts kablar upp till 5 x 6,0 mm² snabbt och enkelt utan avisolering och utan specialverktyg. Välj mellan fasta och jackbara anslutningar och skapa flexibla fördelningslösningar. Även utrustning kan anslutas enkelt utan att du behöver öppna enheten. Den känsliga elektroniken förblir därför skyddad från omvärldens påverkan.

Programöversikt QPD

Programöversikt QPD  

Programöversikt QPD

(1) Vägg-genomföringar
Vägg-genomföringar är kabelförskruvningar som kan anslutas utifrån. Utrustningen behöver inte längre öppnas för att ansluta kablar. På så sätt säkerställs tillverkarens specifika skyddsklass.

(2) Kabelanslutning
Kabelanslutningen kan användas för kabelförlängning eller reparation. I kombination med den jackbara anslutningen kan kabelanslutningen användas som en flexibel kopplingsanslutning.

(3) Jackbar anslutning
Jackbar anslutning med ledande PE-kontakt är speciellt lämpliga för snabbt utbyte av utrustning, vid underhåll eller vid installation med förmonterade kablar. Den är kodad mot feljackning.

(4) T-fördelare
Med hjälp av den kompakta T-fördelaren kan en grenledning för förbrukare enkelt installeras.

(5) H-fördelare
H-fördelaren är en kompakt, robust kopplingsbox som är snabb att ansluta. De fyra anslutningarna är parallellt anslutna till varandra och möjliggör dessutom användning som stjärnfördelare.


Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar


Industriell elinstallation med QPD

Installationslösningen i stora industrianläggningar.


Installationssystem QPD

Snabb och enkel konfektionering

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng