Tillbaka till översikten

Inline: flexibel insamling och utvärdering av data

Flexibel och exakt insamling och utvärdering av data

Inline I/O-systemet erbjuder en stor portfölj av analoga och funktionsplintar. Spektret räcker från den enkla insamlingen av analoga värden till den kraftfulla energimätplinten. Använd de flexibla möjligheterna till parametrering i dessa I/O-plintar och anpassa funktionen efter din applikation.

Flexibel insamling av mätvärden i delar av anläggningen

Exempel på insamling av mätvärden i delar av anläggningen  

Exempel på insamling av mätvärden i delar av anläggningen

Installera Inline-funktionsplintarna så flexibelt som applikationen kräver. Med analoga ingångsplintar upptas genomflödesmängder, tryck eller vikter ekonomiskt eller mycket exakt. Dina arbetsstyckens positioner bestäms med en inkrementalgivar-ingångsplint, eller valfritt som absolut position med en plint för utvärdering av SSI-givare. Analysera din energiförbrukning med Inline-kraftmätningsplint och spara energikostnader genom att optimera applikationen.