Inline - det flexibla I/O-systemet

Inline för högsta flexibilitet

Högsta flexibilitet

Skapa din fullständigt individuella I/O-lösning.

Tillbaka till I/O-system för kopplingsskåp (IP20)

Kategorier

Sökning i Inline - det flexibla I/O-systemet

Visa alla produkter i den här kategorin

Inline är den flexibla allt-i-allon i fingranulär konstruktion för kopplingsskåpet. Ur ett stort urval av I/Os och funktionsplintar för alla vanliga fältbussystem och Ethernet-nätverk sammanställs automationsfunktionerna helt individuellt.

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet genom ett stort urval av I/O:n, funktionsplintar, bussanslutningar och styrsystem
  • Den smala monteringsbredden och I/O:nas exakta kanalantal sparar plats i kopplingsskåpet
  • Internationella godkännanden, Safety- och Ex-i-moduler möjliggör ett brett användningsområde
  • Lokalbussexpansion till fältet utan extra bussanslutning genom förgreningsanslutning

Inline – Allkonstnären i kopplingsskåpet

I/O-systemet Inline med alla sina fördelar

I/O-systemet Inline med alla sina fördelar

1

Diagnostik-LEDs för nätverk och lokalbuss

2Nätverks- eller bussanslutning
3Enkel skärmanslutning - Genom den integrerade skärmanslutningen på plinten ansluts skärmade ledningar enkelt utan ytterligare tillbehör
4Färgmärkning av plintanslutningarna underlättar trådningen
5

Enkel hantering

  • Status- och diagnostik-LEDs
  • Färgkod för enkel särskiljning av I/O-funktioner
  • Entydigt numrerade plintanslutningar
6Genom en riktad segmentering erhålls en ökad anläggningssäkerhet genom oberoende säkrade stationssegment som kopplats separat
7Plintar, ledare, kablar och enheter märks snabbt och enkelt med MARKING system-skrivarsystem

Styrsystem, bussanslutning eller I/O:n – högsta flexibilitet och mångfald

Med Phoenix Contact-styrsystem eller i andra vanliga nätverk: Inline erbjuder högsta flexibilitet och mångfald i automationen.

Inline-styrsystemet byggs ut enkelt med olika Inline-I/O-plintar och de har en inbyggd webbserver. Bussanslutningen integrerar Inline i vanliga fältbussystem och Ethernet-nätverk. Med säkra I/O-plintar realiseras lösningar för funktionssäkerhet och funktionsplintar ger frihet i olika automationsuppgifter.

Inline-styrsystem, bussanslutning, säkra I/O:n och I/O:n med flera funktioner

Inline-styrsystem, bussanslutning, säkra I/O:n och I/O:n med flera funktioner

Ett I/O, en funktion

Utdrag från produktportföljen Inline ECO-I/Os  

Nya Inline ECO I/O's

Med den nya Inline ECO-I/O-serien löser du automationsuppgifter enkelt och ekonomiskt. Enligt mottot ett I/O en funktion, hittar du en alltid en passande funktion för din automationsuppgift i den nya serien Inline ECO-I/O. Plinten behöver inte någon speciell parametrering. Säkra applikationen enkelt och utan ytterligare mjukvara genom att använda den säkra plinten Inline ECO Safe. Självklart kan alla Inline ECO-I/O's även kombineras med Inline-bussanslutning och övriga sortimentet i Inline serien av I/O's.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng