Tillbaka till översikten

Inline ECO-plintar: enkel och ekonomisk automation utan parametrering

Enkel och ekonomisk automation med Inline Eco-plintar

Lös automationsuppgifter enkelt och ekonomiskt med Inline ECO-plintar. Enligt mottot - en plint, en funktion - hittas alltid en passande funktion för din automationsapplikation i serien Inline ECO-plintar. Plinten behöver inte någon speciell parametrering. Säkra applikationen utan ytterligare mjukvara genom att använda den säkra I/O-plinten Inline ECO Safe.

Central lösning för funktionssäkerhet i kompakta maskiner

Inline ECO-station med säkra I/O-plintar  

Topologi för en enkel, central säkerhetsautomationslösning

De säkra I/O'na integreras säkert genom montering i Inline-I/O-stationen. Digitala utgångsplintar med godkännande för den säkerhetsinriktade segmentkretsen monteras därefter till höger om den säkra I/O-plinten. Vid manövrering av en givare, t.ex. NÖDSTOPP, kopplas ställdonsspänningsförsörjningen för uppradade utgångsmoduler från säkerhetsinriktat. Upp till två 2-kanaliga givarkretsar kan anslutas till ett säkert I/O. Alla status- och felmeddelanden leds vidare till standardstyrsystemet.