Inline Block

Inline Block

Signalupptagning på minimalt utrymme

Kompakta, låga moduler för låga I/O-signaler

Tillbaka till I/O-system för kopplingsskåp (IP20)

Kategorier

Sökning i Inline Block

Visa alla produkter i den här kategorin

Den platsbesparande utökningen till modulära Inline-I/O-moduler: kompakta och låga Inline Block-I/O-enheter. Med de förproducerade enheterna i blockorienterad konstruktion integreras ett fast antal I/Os i nätverket eller bussystemet. Speciellt vid låga I/O-behov gynnas du tydligt vid handhavandet och kostnaderna, eftersom I/O-moduler och busskopplare är förenade i en enhet.

Fördelarna

  • Ekonomisk hantering av låga I/O-signaler
  • Tidsbesparing genom eliminering av konfigurationen och enkel installation
  • Isolerad modul-, givar-, och ställdonsförsörjning ökar anläggningstillgängligheten

Kompakt och överskådlig

Kommunikation på minimalt utrymme med Inline Block  

Kommunikation på minimalt utrymme med Inline Block

Inline Block IO är optimerade för att spara utrymme: 55 mm låga och 95 eller 156 mm breda. Med dessa mått är de optimerade för användning i uttagsplintar.

Välj mellan genomgående digitala, genomgående analoga eller blandade beläggningar för in- och utgångskombinationer.

Vill du välja beläggningen av din I/O-enhet fritt och till exempel erhålla fler in- än utgångar? Då tillhandahåller Phoenix Contact digitala I/O-enheter med valbar kanalfunktion. Här behövs inte heller någon parametrering, eftersom I/O-enheten känner av om sensorn eller ställdonet är anslutet.

Inline-anslutningsdonet ansluter du på de enskilda I/O-plintarna med 2-, 3- eller 4-ledningsanslutningsteknik beroende på modulen. Det spar ytterligare rangering.

Färgmärkning och entydig numrering ger ett enkelt handhavande. I/O-moduler med rörelseavkänningsfunktioner eller trådlös anslutning kompletterar utbudet.