Universelles industrireläsystem

Enkel hantering

Enkel hantering

Genomför alla standard-reläapplikationer med RIFLINE complete.

Tillbaka till Elektromekaniska och solid-state-relämoduler

Kategorier

Sökning i Universelles industrireläsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Oavsett om du vill isolera, fördubbla eller förstärka signaler: användningsområdet sträcker sig från kopplings- och tidreläer till ersättning för småkontaktorer. Det genomgående jackbara reläsystemet ger dig en snabb, enkel och felfri hantering.

Fördelarna

  • Enkel hantering med modernt anslutnings- och potentialfördelningskoncept
  • Kan enkelt utökas till tidrelä med jackbar funktionsmodul
  • Komplett produktportfölj som täcker hela spektrumet med standard-reläapplikationer
  • Säkert system för en hög maskin- och anläggningstillgänglighet
  • Finns som komplettmodul eller som modulärt system

Enkel hantering

Enkel hantering av reläsystemet

Enkel kabeldragning (vänster), enkel potentialfördelning (mitten) och enkel expandering (höger)

Utnyttja en enkel hantering med:

  • Enkel anslutning
    tack vare Push-in-anslutningstekniken. Den tillåter snabb anslutning utan verktyg.
  • Enkel potentialfördelning
    med jackbara bryggor från systemtillbehören för radplintprogrammet CLIPLINE complete.
  • Expandera enkelt
    med den jackbara, multifunktionella tidmodulen. Du kan välja mellan tre tidsfunktioner inom ett tidsområde från 0,5 sekunder till 100 minuter.

Så här går det till

Lär mer om industrireläsystemet RIFLINE complete.

Vi visar hur enkelt relämodulerna ansluts och expanderas funktionellt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektromekaniska och optokopplarmoduler

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng