Tillbaka till översikten

Applikationer i översikt

Kopplingsrelä mellan styrsystem och fält

Applikationsexempel kopplingsrelä  

Kopplingsrelä

Relämodulerna RIF-0 och RIF-1 används speciellt för att koppla signaler mellan styrsystem och fältet.

Effekter förstärks, spänningen anpassas eller signaler skiljs galvaniskt.

Relä för signalmultiplikation

Applikationsexempel signalmultiplikation  

Signalmultiplikation

Relämodul RIF-2 är speciellt lämplig för applikationer där ett högt kontaktantal krävs.

En svarssignal till styrsystemet kan kopplas parallellt med olika laster.

Effektrelä för småkontaktorersättning

Applikationsexempel effektrelä  

Effektrelä i småkontaktorapplikationer

Relämodul RIF-4 med hög kopplingseffekt kan användas i applikationer med småkontaktorer. Fördelen gentemot kontaktorer är:

  • Servicevänlig och jackbar
  • Driftsindikering med status-LED
  • Kostnadseffektiv
  • Snabb installation med brygga och PT-anslutning

Tillbaka till översikten
Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektromekaniska och optokopplarmoduler

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng