Belysning och signalering

Belysning och signalering

Mer än bara ljus

Vare sig det gäller anläggningens tillstånd, produktkvaliteten eller svårbevakade mörka platser har du hela tiden allt under uppsikt med smart belysnings- och signaleringsteknik.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Kopplingsskåpsbelysning
    Produktlista PLD-kopplingsskåpsbelysning

    Se till att ha optimal belysning av ditt kopplingsskåp, hela vägen ned, och spar tid vid installation.

  • Ljusstyrsystem
    Ljusstyrsystem från Phoenix Contact

    Ljusstyrsystemet gör det möjligt med ett flexibelt och enkelt styrsystem för ljustekniska inrättningar på fabriken och på kontoret.

  • Ljustorn
    Ljustorn

    Optisk, akustisk och trådlös signalering för maskin- och anläggningsstatus.

Sökning i Belysning och signalering

Visa alla produkter i den här kategorin

Behöver du hela tiden vara informerad om tillstånden på din anläggning? Med PSD-ljustorn såsom signallampor för marina applikationer har du hela tiden uppsikt över tillståndet för din anläggning.
Eller vill du lysa upp i mörkret? Inget problem, det önskade området får en optimal och effektiv belysning med PLD-maskin-, PLD-kopplingsskåp- och PLD-tornbelysning.

Fördelarna

  • Ökad livslängd och lägre energikostnader genom sparsammare LED-teknik
  • Optimal anpassning efter individuella behov genom omfattande produkt- och tillbehörsportföljer
  • Lämpar sig för tuffa industriförhållanden med den höga skyddsklassen
  • Kortare reaktionstider genom situationsbetingad anpassning av belysning och signalering till anläggningen eller kopplingsskåpet

Belysning och signalering baserad LED-teknik

Belysnings- och signaleringsprodukter från Phoenix Contact baseras på innovativ LED-teknik  

Belysnings- och signaleringsprodukter från Phoenix Contact baseras på innovativ LED-teknik

Även med LED-teknik drar du nytta av Phoenix Contacts mångåriga erfarenhet av utveckling av komplexa elektronikkomponenter. Vi erbjuder en mängd innovativa produkter för belysning och signalering. Även för branschspecifika, intelligenta belysnings- och signaleringslösningar finns Phoenix Contact till hands som en kompetent partner. Kontakta oss.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng