Tillbaka till översikten

WLAN 1100 – WLAN-lösningen för maskinkonstruktion

Full mottagning

WIRELESS produkter

Med den nya trådlösa modulen WLAN 1100 från Phoenix Contact installerar du enkelt och snabbt ett stabilt WLAN-nät i maskinen. De inbyggda antennerna och den robusta konstruktionen är anpassad för maskinbyggnadstillämpningar och tar lite plats.

Kostnadseffektiv

WLAN 1100  

Den kompakta trådlösa modulen WLAN 1100

WLAN 1100 förenar Access Point och Antenn i en enda enhet. Den möjliggör en platssparande, prisvärd WLAN-anslutning till maskinen.

Lättmonterad

Anslutningar till WLAN 1100  

Anslutning via RJ45- och Combicon-kontakter

Genom hålmontaget installeras den trådlösa modulen enkelt som en antenn. Anslutningen görs via en Combicon- och RJ45-Ethernet-kontakt. Eftersom det inte behövs plats i kopplingsskåpet, kan den eftermonteras enkelt.

Tillförlitlig

WLAN 1100 med två integrerade antenner  

Stabil trådlös kommunikation via två integrerade antenner

Två kraftfulla, integrerade antenner med MIMO-teknik (Multiple Input, Multiple Output) ger en snabb och stabil trådlös mottagning överallt där den behövs. Detta ökar avsevärt den trådlösa kommunikationens stabilitet, hastighet och räckvidd.

Robust

Metallstången faller på WLAN 1100  

WLAN 1100 håller även stånd mot fast påverkan

Kapslingen är stötfast enligt IK08. På så sätt håller kapslingen även stånd mot starkare mekaniska belastningar i tuff industrimiljö.

Platssparande

Trådlös modul monterad i maskinen  

Kompakt installation i maskinen

WLAN 1100 monteras kompakt som en antenn direkt till maskiner, mobila fordon eller kopplingsskåp. Eftersom det inte behövs plats i kopplingsskåpet, kan den även eftermonteras enkelt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

WLAN-lösningen för maskinbyggnation

Realisera en trådlös mottagning snabbt med WLAN 1100.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng