Tillbaka till översikten

Mer om WLAN 5110

WLAN 5110 – Den flexibla WLAN-lösningen för kopplingsskåpet

WLAN 5110 inbyggd i kopplingsskåpet  

WLAN 5110 för kopplingsskåpet

WLAN 5110 är en kraftfull WLAN 802.11n Access-Point och Client för konstruktion av stora WLAN-nätverk eller trådlösa Ethernet-förbindelser över större avstånd. Genomintegrerade Cluster-Management kan alla WLAN 5110-Access-Pointss i ett nätverk konfigureras och underhållas snabbt och bekvämt centralt över ett enda Web-Interface. Den kompakta designen möjliggör inte bara användning i kopplingsskåpet utan även i kompakta kopplingboxar i fält.

Kraftfull WLAN IEEE 802.11n-modul för längre räckvidd

Längre räckvidd  

Utökad räckvidd tack vare moderna standarder och MIMO-teknik

En stark trådlös signal och flerantenntekniken MIMO (Multiple Input, Multiple Output) i standarden IEEE 802.11n är avgörande för en stabil, snabb och tillförlitlig trådlös kommunikation över stora avstånd. Detta märks speciellt vid problematiska industriella situationer. Även vid användning av WLAN-Clients med den gamla 802.11a/b/g-standarden förbättras den trådlösa kommunikationens stabilitet och räckvidd mest avsevärt.

Det betyder: Färre Access Points per yta.

Cluster Management-teknik för den centrala konfigurationen

Cluster Management-teknik  

Snabb och enkel nätverkskonfiguration

Cluster-Management-Funktionen som är integrerad i WLAN 5110 möjliggör en enkel, central konfiguration av alla WLAN 5110-Access-Points i ett WLAN-infrastrukturnätverk gemensamt över ett enda webbgränssnitt. På så sätt riktas alla Access-Points på några få minuter och integreras i befintliga nätverk.

Mer komfort vid konfiguration och underhåll tillhandahålles av Mode-Button och SD-minneskortet, som kan lagra bland annat konfigurationsdata, men även FW-Image säkert.

Fördelen: Snabb och enkel WLAN-nätverkskonfiguration

Kompatibel, säker och ett plus av möjligheter

WLAN 5110 är säker  

Säker och kompatibel: WLAN 5110

WLAN 5110 stöder de senaste WLAN-Security-mekanismerna inklusive hårdvarubaserad AES-kryptering. Även kompatibiliteten till alla WLAN-enheter, som stöder specifikationerna 802.11a,b,g och 802.11n finns så klart.

Dessutom erbjuder WLAN 5110 ytterligare funktioner och egenskaper som endast är verksamma i samspel med ett annat WLAN 5110 eller WLAN 1100. Hit räknas bland annat modulen "Fully Transparent Bridge" för Layer 2 transparent nätverkskommunikation över WLAN, en optimerad Multicast-Handling t.ex. för Ethernet/IP eller en ännu mer optimerad, snabbare roaming.

Fördelen: Hög säkerhet och kompatibilitet och ändå optimering för industriella applikationer

Externa antennanslutningar för flexibel användning av antenner

Antenner som passar för våra WLAN-produkter  

Antenner som passar för våra WLAN-produkter

En god signalmottagning är avgörande för en snabb och tillförlitlig trådlös kommunikation. Därför är användning av högkvalititativa antenner som passar för respektive applikation en viktig förutsättning. Vi tillhandahåller passande antenntillbehör för varje tillämpning.

  • Rundstrålantenner för ett stort trådlöst fält i alla riktningar
  • Riktantenn för ett riktat trådlöst fält över stora avstånd
  • Läckande antennkabel för transportörer t.ex. hängande elektriskt drivna lastbanor

Fördelen: Alltid optimal signalmottagning

Kompakt konstruktion – passar även för kopplingsboxar i fält

RUGGED BOX Monteringssats  

RUGGED BOX-monteringssats för Access-Point WLAN 5110

WLAN-Access-Points installeras på den optimala antennpositionen. Det är oftast inte i närheten av ett kopplingsskåp. Därför designades WLAN 5110 så att den kan integreras i kompakta, fältmonterbara kopplingsboxxar och boxar, även när Ethernet- och antennkablar anslutits.

Med RUGGED BOX erbjuder vi olika, robusta kopplingsboxsatser i skyddsklass IP66, som avstämts exakt till FL WLAN 5110. Direkt skruvbara antenner eller nätaggreggat för 220-V-drift. Du får alltid den Access-Point som behövs.

Fördelen: Flexibel installation av WLAN 5110 i optimal position

Power over Ethernet (PoE) för en enkel fältinstallation

WLAN 5110 i kopplingsboxen  

WLAN 5110 matas med data och energi tack vare PoE-Splitter

Vi erbjuder även Power-over-Ethernet-Splitter (PD) för frånskiljning av energi och data enligt IEEE 802.3af och IEEE 802.3at som passar för WLAN 5110. Därmed är en enkel och privärd kabeldragning av Ethernet och spänningsmatning över en enda Ethernet-kabel till en avlägset installerad WLAN-Access-Point möjlig. PoE-Splitter beredställer den för industrin vanliga 24 V DC och beroende på typen av ansluten PoE-försörjning (802.3af/802.3at) står 10,5 W resp. 21,5 W till förfogande. Vår nätverksportfölj tllhandahåller passade PoE-matningsmoduler eller PoE-Switchar.

Fördelen: enkel enkabelsinstallation.

Kommunicera trådlöst i Ex-området

WLAN 5110 för Ex-området  

Trådlöst Ethernet även i områden med explosionsrisk

Använd trådlös WLAN-kommunikation även i områden med explosionsrisk. WLAN 5110 är godkänd för användning i Ex-Zone 2. Dessutom erbjuder vi en komplettlösning i GFK-kapsling med universell spänningsmatning AC 100...240 V för användning i ATEX-Zone 2 (ATEX Ex II 3G).

Fördelar:

  • högsta säkerhet i områden med explosionsrisk i zon 2
  • snabbt och tillförlitligt datautbyte mellan fältnivå och kontrollrum
  • effektiv kommunikation i stora maskinhallar eller på fria ytor
  • ökad produktivitet med platsoberoende realtidsåtkomst till underhållsinformation och nätverksresurser
  • mångsidig kommunikationsinfrastruktur
  • går att använda parallellt för data-, video- och språköverföring

WLAN 5110 i översikt

Egenskaper

 
WLAN Standards

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvensband och kanaler (*Landsberoende)

2,4 GHz, Kanal 1-13*

5 GHz: Kanal 36-165*

Max. datahastighet (brutto)

300 Mbit/s

Max. dataflöde (netto)

< 90 Mbit/s

Driftsätt

Access Point, Client, Repeater

Maximal sändeffekt

18 dBm

Antal antenner

1 till 2 (externt)

Här kommer du till Industrial WLAN-produkterna för Ethernet-nätverk.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Industrial Wireless LAN

Enkel och säker konfigurering av WLAN-nätverk.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng