Tillbaka till översikten

Överblick över touch-tekniker

Manövrering av en maskin via pekskärmen  

Perfekt för industriella applikationer

Pekskärmen är ett populärt gränssnitt som fungerar genom att beröring på en särskild yta ger en reaktion i systemet som ska manövreras. Den beröringskänsliga ytan utgörs av touch-sensorn. En touch-controller och en mjukvarudrivrutin utgör tillsammans delarna i en pekskärm. Förutom dess funktion och flexibilitet har pekskärmen särskilt tack vare att den tar lite plats utvecklats till att bli det viktigaste manövreringssättet i industriella applikationer.

Analog resistiv polyester-touch och projektiv kapacitiv touch (P-CAP) används tillsammans i över 80 procent av alla industriella applikationer. Hur man väljer rätt slags pekskärm beror i första hand på två kriterier:

  • Driftförhållanden: inomhus eller utomhus i alla väder och i solljus, mekanisk belastning, kemisk belastning, temperatur, fukt, damm, elektromagnetisk kompatibilitet, etc.
  • Manövrering: finger, handske eller andra hjälpmedel

Funktionssätt

Fingrar rör pekskärmen  

Manövrera med beröring

Till skillnad från klassiska gränssnitt som mus och tangentbord går det att förutom fingrarna även använda andra hjälpmedel, som pennor avsedda för pekskärmar. Beroende på vilken teknik som valts används följande metoder för att bestämma position på skärmen:

  • haptiska signaler (tryck)
  • elektrostatiska signaler (laddning)
  • akustiska signaler (ultraljud)
  • optiska signaler (infrarött ljus)
  • elektromagnetiska signaler (spänning)

 

 

Signalen bearbetas av touch-controllern efter att den uppfattas av touch-sensorn. Därefter skickar touch-controllern vidare informationen om var på skärmen beröringen sker till användargränssnittet. Innan gränssnittet kan bearbeta och tolka informationen måste en mjukvarudrivrutin vara installerad.

Drivrutinen motsvarar en musemulator. Med andra ord uppfattas en beröring av den beröringskänsliga ytan som ett musklick. En snabb beröring av pekskärmen utlöser samma reaktion som ett motsvarande musklick. Detsamma gäller två beröringar snabbt efter varandra (dubbelklick) eller andra funktioner, som t.ex. dra och släpp.

Tillbaka till ovan

Touch-tekniker

Det finns många olika utföranden för att passa olika krav och insatsförhållanden. Dessa grundar sig huvudsakligen på följande tekniker:

Analoga resistiva system för registrering av haptiska signaler (tryck)

  • Polyester-touch i 4-, 5- eller 8-trådarsutförande
  • Flerfingerfunktion med 5-trådarsutförande
  • Glas-film-glas-touch (GFG-touch)

Kapacitiva system för registrering av elektrostatiska signaler (laddning)

  • Ytkapacitiv touch
  • Projektiv kapacitiv touch

Båda touch-teknikerna har egenskaper som innebär nackdelar under vissa insatsförhållanden. För dessa specialfall finns andra touch-tekniker som i vart fall hittills inte har varit vanligt förekommande:

  • SAW = akustiska system som använder ultraljud för positionering
  • IR-touch = optiska system som använder infrarött ljus för positionering

Jämför med hjälp av urvalshjälpen de olika teknikerna och hitta systemet som passar för din applikation.

Beskrivning Språk
Urvalshjälp [PDF, 28 KB]
Touch-tekniker
engelska
Tillbaka till ovan

Polyester-touch

Konstruktion polyester-touch  

Konstruktion hos en polyester-pekskärm

En resistiv pekskärm består av två polyesterplattor som ligger på varandra och har en beläggning med halvledaren indiumtennoxid (engelska: indium tin oxide, ITO). Mellan plattorna sitter distanshållare som skapar en luftspalt. Så fort tryck appliceras på den övre plattan trycks den ner och båda halvledarskikten rör varandra. Kontakten skapas med ett finger eller annat föremål.

Tillbaka till ovan

Projektiv kapacitiv touch (P-CAP)

Konstruktion projektiv kapacitiv touch  

Konstruktion av en P-CAP-pekskärm

Ett transparent ITO-skikt som består av touch-sensorer och ligger under täckglaset projicerar ett jämnt elektriskt fält som sträcker ut sig genom glaset till användaren. Vid beröring förändras det elektriska fältet. Det är inget problem med tjockare glas eller tryck med en handske. Touch-controllern lokaliserar koordinaterna med hög precision.

Det finns inga gränser för hur täckglaset kan vara designat. Härdat glas är dessutom mycket robust och tåligt mot aggressiva kemikalier. Även multitouchfunktion är principiellt möjlig, men beror på operativsystemet.

Tillbaka till ovan

Glas-film-glas-touch (GFG-touch)

Konstruktion glas-film-glas-touch  

Konstruktion hos en GFG-pekskärm

GFG-touch förenar beprövad och tryckbaserad analog resistiv touch-teknik med en högkvalitativ glasdesign. Ytan består inte av polyesterfolie utan en tunn och tålig glasskiva. Glasskiktet fungerar som fuktspärr mot inträngande fukt. Därför är GFG-touch särskilt lämpad för hårda omgivningsförhållanden.

Manövrering sker med fingrar, hanskar, pennor och valfria andra föremål utan att orsaka skador.

Tillbaka till ovan