Industridatorer

Industridatorer

Specialister för varje applikation

Som gränssnitt mellan människa och maskin eller centralt styrsystem för anläggningen – Industridatorer hanterar alla utmaningar.

Tillbaka till HMI och industridatorer

Kategorier

  • Box-PC
    Box-PC

    Platsbesparande och kraftfulla industridatorer för kopplingsskåp och plintdosor.

  • Monitorer med Multitouch-funktion
    Monitorer med pekfunktion

    Industritåliga monitorer med pekfunktion, idealiska som fjärrmanöverpanel för industridatorer.

  • Paneldatorer
    Paneldatorer

    Paneldatorer för inbyggnad i apparatskåpets front eller direkt på maskinen.

Sökning i Industridatorer

Visa alla produkter i den här kategorin

Utnyttja kraftfulla datorer för automation: Med rätt mjukvara är industridatorer (IPC) effektiva och mångsidiga lösningar för styrning, manövrering och övervakning av anläggningar och maskiner.

Fördelar

  • God systemtillgänglighet tack vare industrianpassad, fläktfri konstruktion och avsaknad av rörliga delar
  • Lång livslängd tack vare komponenter från Intel Embedded Roadmap
  • Flexibel kompatibilitet med öppna IT-standarder och olika gränssnitt
  • Enkelt underhåll med lättillgängliga block i IPC-kapslingen
  • Individuella lösningar baserade på kundspecifik anpassning av hård- och mjukvara
  • Processorprestanda som passar applikationen: med kraftfulla och energieffektiva Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™-processorer från den senaste generationen
  • Industridatorer är en del av COMPLETE line-systemet

Ytterligare information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00