Industrial Ethernet

Ett nätverk – alla möjligheter

Ett nätverk, alla möjligheter

Industrial Ethernet har visat vad det går för och etablerat sig – för att det är konsistent, snabbt och extremt flexibelt.

Tillbaka till Industriell kommunikationsteknik

Kategorier

  • Cyber Security
    Industrial Cyber Security

    Security Appliances reglerar åtkomsten till nätverket och skyddar på så sätt anläggningen mot skadlig påverkan.

  • Ethernet-extender
    Ethernet-extender

    Intelligent Ethernet-Extender-system för en enkel trådning av vidsträckta IP-nätverk.

  • Ethernet-hubbar
    Industriella nätverk

    Hubbar är kompakta moduler som sänder och fördelar data i nätverken.

  • Installationsteknik för Industrial Ethernet
    Nätverksinstallation

    Omfattande installationsmaterial för utrymmessnål modulär konstruktion av nätverket.

  • Managed Switch
    Ethernet i sin bästa form

    Managed Switches är konfigureringsbara anslutningspunkter i ett Ethernet-nätverk.

  • Mediaomvandlare för Ethernet
    Mediaomvandlare för Ethernet

    Fristående mediaomvandlare för Ethernet-nätverk: snabbare byte för störningssäker fiberoptisk överföring.

Sökning i Industrial Ethernet

Visa alla produkter i den här kategorin

Ethernet betyder maximal frihet vid utformningen av din infrastruktur. Med Industrial Ethernet-produkter från Phoenix Contact utnyttjar du alla möjligheter som Ethernet-nätverk erbjuder. Unikt flexibelt, effektivt, genomgående och snabbt.

Fördelarna

  • Allt från en enda leverantör: ett omfattande Ethernet-sortiment från snabbanslutningskontakter till backboneswitchar
  • Extremt säker tack vare den modernaste brandväggstekniken och ett unikt fjärrservicekoncept
  • Flexibel genom skräddarsydda trådlösa lösningar och gränssnitt
  • Enkel nätverksmanagement med intuitiv mjukvara för effektiv planering, övervakning och service