Industriell molndatabehandling

För framtidens automation

För framtidens automation

Sätt rätta kursen mot framtiden redan idag – gå tillsammans med oss in i världen av Proficloud.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Cloud Credits
    Cloud Credits

    Det finns olika molnlicenser som du kan välja mellan för att använda enheter i Proficloud.

  • Molnenheter
    Molnenheter

    Molnenheterna möjliggör enkel anslutning till befintliga processer och anläggningar.

  • Molntjänster
    Molntjänster

    Utnyttja de närmast obegränsade möjligheterna för molntjänster för din automation.

Sökning i Industriell molndatabehandling

Visa alla produkter i den här kategorin

Industriell molndatabehandling är intelligent uppbyggda nätverk av företagsprocesser, saker, anläggningar, komponenter och människor. Phoenix Contact erbjuder med Proficloud en övergripande och professionell molnlösning för automation som är skräddarsydd efter dina behov – från molnenheter till rätt plattform till molntjänster.

Fördelarna

  • Maximal tillgänglighet, så att du alltid har åtkomst till dina data var du än befinner dig
  • Öppet, så att du kan utveckla dina egna molntjänster och kör dem i Proficloud
  • Framtidssäkrat, genom att infrastrukturen, plattformen och programvaran helt automatiskt uppdateras till den senaste
  • Skalbart tack vare dynamiska IT-tjänster som kan anpassas efter dina behov snabbt och individuellt
  • Säker och certifierad kommunikation med TLS-kryptering

PROFICLOUD – IoT-plattformen

Internet of Things (IoT) med Proficloud  

Internet of Things (IoT) med Proficloud

Proficloud är den optimala plattformen för IoT-baserad automation. Proficloud gör det möjligt att bygga upp flexibla, optimerade processer och att integrera tredjepartsapplikationer. Både tillverkningsföretag och tjänsteleverantörer kan bygga upp och köra egna webbtillämpningar, tjänster och mobila applikationer baserat på den öppna plattformen.

För att genomföra principerna i Industrie 4.0 måste produktionsanläggningar över hela världen anslutas i nätverk och fältenheter kompletteras med mjukvarutjänster. Det gör att dataöverföring kan ske enkelt, säkert och tillförlitligt mellan maskinerna, samt tillåter att extern information integreras i helhetslösningen.

En konsekvent implementering av en skalbar molnarkitektur genom Proficloud garanterar här den nödvändiga kapaciteten och flexibiliteten för dina automationsbehov.

PROFICLOUD – driver på nya affärsmodeller

PROFICLOUD – nya möjligheter på marknaden för din automation  

Nya möjligheter på marknaden med Proficloud

Generera enkelt, snabbt och effektivt nya affärsmodeller med Proficloud. Användare kan t.ex. använda sin egen programvara för datainsamling, -analys och -visualisering på molnplattformen. Informationen kan därefter vid behov överföras till andra deltagare med åtkomstskydd. Som maskintillverkare kan du t.ex. utöver försäljning av anläggningar nu även erbjuda underhålls- och servicetjänster.

Dessutom kan data aggregeras över hela världen och genomgå omfattande analys genom anslutning till Big Data-applikationer. Hybridmolnet möjliggör internetbaserat genomförande av vissa tjänster för offentliga leverantörer, medan applikationer och data som är särskilt viktiga att skydda stannar hos det egna företaget. Dessutom är det enkelt att ansluta tredjepartsapplikationer och integrera dem i interna lösningar.

 

PROFICLOUD – hög säkerhet genom omfattande kryptering

PROFICLOUD – säkerhet med TLS-kryptering  

Säker kommunikation mellan Proficloud-enheter med TLS-kryptering

En viktig fördel med Proficloud ligger i den säkra plattformen som öppnar för ett omfattande åtkomstskydd och hög tillgänglighet.

Dataöverföring mellan Proficloud-enheter skyddas av TLS-kryptering (Transport Layer Security). Endast Proficloud-enheter kan skapa en anslutning.

Även webbapplikationen för parametrering av Proficloud överförs till användaren via HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Security) som därmed skyddas från åtkomst av obehöriga.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar


PROFICLOUD

Platsövergripande och säker kommunikation


Molntjänster

Nya möjligheter för automationen.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng