Tillbaka till översikten

Factoryline Bluetooth EPA multipunkt – accesspunkten

Factoryline Bluetooth EPA MP accesspunkt erbjuder alla anslutningsmöjligheter för Ethernet-baserade automationskomponenter, flexibelt, enkelt och säkert.

Bluetooth på ett enkelt sätt

FL BT EPA MP  

Bluetooth EPA multipunkt accesspunkt

FL Bluetooth EPA MP är den universella utrustningen för Bluetooth-dataöverföring. Den kan användas i olika miljöer med extern antennanslutning och IP65-kapsling – både som Bluetooth-klient och som accesspunkt för en Bluetooth-anslutning för upp till sju deltagare. Typiskt för Bluetooth: Ethernet-kommunikationen är protokolltransparent. Det betyder problemlös överföring av olika protokolltyper som PROFINET, Modbus-TCP eller Ethernet/IP.

  • Ethernet-accesspunkt för maximalt sju Bluetooth-deltagare, t.ex. invägningssystem, streckkodsläsare eller datorer
  • Enkel idrifttagning med lägesknapp, dynamiskt webbgränssnitt eller SSI-skript
  • Blockering av WLAN-frekvenser (Black Channel List) för störningsfria WLAN-nätverk
  • Lämplig för olika antenner
  • Optimerad för PROFINET och PROFIsafe
  • Räckvidd vid fritt synfält upp till 250 m