Industrial Bluetooth

Industrial Bluetooth

Lika säker som en kabel

Bluetooth är rätt lösning för tillförlitlig och trådlös kommunikation med automationskomponenter – införs snabbt och enkelt.

Tillbaka till Wireless Ethernet

Kategorier

Sökning i Industrial Bluetooth

Visa alla produkter i den här kategorin

När det gäller snabb och tillförlitlig överföring av styrsystemsdata under svåra industriella förhållanden, är Bluetooth ofta rätt trådlös teknik. Bluetooths speciella funktion ger en extremt tillförlitlig och robust trådlös förbindelse som dessutom skapas snabbt och enkelt. För Bluetooth gäller oftast: koppla till så fungerar det. Och detta i flera tusen applikationer redan i flera år. Bluetooth har etablerat sig som kommunikationslösning för överföring av Ethernet- och PROFINET-data till rörliga eller roterande maskindelar speciellt i områdena maskin- och anläggningsbyggnation.

Fördelarna

  • Mycket tillförlitlig och robust trådlös kommunikation
  • Uppförs snabbt och enkelt
  • Många parallella trådlösa överföringar
  • Mycket god samexistens med WLAN 802.11

Ethernet och Profinet över Bluetooth med Ethernet Port Adapter (EPA)

Den robusta trådlösa Ethernet-bridge EPA  

Den robusta trådlösa Ethernet-bridge EPA

Ethernet-port-adaptern FL BT EPA ansluter Ethernet-kompatibla automationsmoduler till styrsystemsnätverket via Bluetooth - inklusive Safety.

BT EPA förenar en säker trådlös modul med en integrerad antenn i en kompakt och robust IP65 industrikapsling, för en enkel integrering i applikationen.

Fördelar:

  • Transparent integrering i industriella Ethernet-styrsystemsnätverk såsom PROFINET
  • Lämplig för Safety-Kommunikation såsom PROFIsafe eller SaftyBridge