Kundspecifika produkter

Kundspecifika lösningar

Från förfrågan till individuell produkt

Vi levererar exakt vad du behöver. Meddela oss så tillverkar vi en måttanpassad lösning.

Saknas det något som passar i vårt sortiment? Inga problem: Phoenix Contacts serviceteam rättar sig efter dina krav från en liten justering till komplett nyutveckling. Lita på oss: vi har omfattande teknisk kunskap och är extremt flexibla. Vi utvecklar din individuella lösning tillsammans med dig steg för steg.

Fördelarna

  • Personlig rådgivning med endast en kontaktperson under hela projektfasen
  • Individuell konceptframtagning för din applikation
  • Snabb och säker bearbetning av erfarna specialister
  • Stora och små serier med proffskvalitet
  • Leverans just-in-time med exakt planering och projektkontroll

Ditt applikationskrav

Katalogprodukter  

Produkterna underlättar din installation

Vi tar fram nya produkter eller varianter av standardprodukter enligt dina önskemål:

  • För enklare installation
    Styrskåpsutrymme är en bristvara. Tillsammans med dig tar vi fram ett installationskoncept. Skräddarsydda lösningar med systemkomponenter sörjer för hög tillgänglighet och enklare utökningar i dina applikationer.
  • För upprustning och modernisering av anläggningar
    Planerar du för efterhandsmontering? Vi hjälper dig modernisera ditt automatiseringssystem. Anpassningslösningar och systemkablage som skapats efter din applikation sörjer för felfri installation och minimal stilleståndstid.

Från förfrågan till produkt

Rådgivningssituation

Vi utvecklar exakta lösningar tillsammans med dig

Vi utvecklar en produkt från idé till serieproduktion. Följande projektfaser behandlas:

  • Konceptfas
    Vi tar fram en offert med utkastritning baserat på dina specifikationer.
  • Omsättningsfas
    Motsvarar offerten dina anspråk? Då omsätter vi din beställning till en produkt som följer standarderna. På önskemål tillhandahåller vi även funktionsmallar eller prototyper.
  • Seriefas
    När du har godkänt utvecklingsresultatet så producerar vi din kundspecifika produkt enligt certifierade processer. Som resultat får du en kontrollerad produkt som uppfyller dina förväntningar till 100 %.

 

Din direktkanal till oss

Har du en konkret förfrågan? Meddela oss via frågeformuläret. Vi hör av oss direkt angående öppna detaljer. Du får ett meningsfullt erbjudande och ett första utkast på en ritning inom kort.

Du kan lita på oss: även efter din beställning får du service i varje steg. Slutligen avgör du med ett klartecken, när din lösning är klar.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Systemkablage för styrsystem

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng