Axioline F - I/O:n

Axioline F – I/O:n

Snabb och robust kommunikation

Tillförlitlig överföring av signaler i kopplingsskåpet med Axioline F-I/O:n.

Sökning i Axioline F - I/O:n

Visa alla produkter i den här kategorin

En stor portfölj av I/O-moduler med digitala och analoga in- och utgångar, funktioner eller för speciella applikationer. Med de mångsidiga I/O-modulerna är blir stationens konstruktion flexibel.

Fördelarna

  • Sparar plats i kopplingsskåpet tack vare kompakta blandmoduler
  • Valfri kombination av klen- och lågspänningsmoduler utan skiljebrickor möjliggör en enkel stationskonstruktion
  • Snabb anslutning av givare och ställdon till I/On tack vare Push-in Technology

Axioline F för IEC 61850

Axioline F är den extra enkla I/O-lösningen för energimiljön  

IEC 61850 enkelt: med Axioline F

Axioline F är särskilt robust och har anpassats för användning i energibranschen. Med bussanslutningen för IEC 61850 och motsvarande spänningstålighet kan du använda Axioline F även för IEC 61850-tillämpningar. Dra nytta av enkel hantering och flexibel stationskonstruktion.

  • Idrifttagning utan särskild programmeringskunskaper tack vare enkel parametrering
  • Flexiblare och enklare onlineåtkomst till produkten via webbgränssnitt
  • Valfri kombination av svag- och lågspänningsmoduler utan isoleringsplattor
  • Axioline F-I/O-system kan kommunicera via IEC 61850 med alla andra enheter

Axioline F och Axiocontrol

Axioline och Axiocontrol för en genomgående PROFINET eller Modbus/TCP-lösning  

Axioline och Axiocontrol för komplett lösning med PROFINET eller Modbus/TCP-lösning

Montera I/O-modulerna enkelt till vårt styrsystem. Med Axioline och Axiocontrol får du en komplett lösning för dina automationsuppgifter med PROFINET eller Modbus/TCP.

Det kompakta styrsystemet Axiocontrol AXC 3050 styr tillförlitligt och snabbt medelsvåra till anspråksfulla automationsuppgifter. Det lilla styrsystemet i Axiocontrol-serien AXC 1050 avlastar överordnade PROFINET styrsystem som PROFINET-slav. Den lämpar sig perfekt för styrning av decentraliserade I/O-stationer och säkerställer en hög tillgänglighet tack vare integrerad AFS.

Alla Axiocontrol-styrsystem kan utökas sömlöst med upp till 63 I/O-moduler i Axioline F-serien.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Axioline F – PROFINET

Parametrering och diagnostik

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng